품목 번호: Configure your piFLOW®i
Configure your piFLOW®i
This is a conveyor widely used in the general industry and sometimes in the chemical industry. It has a high throughput performance as well as a small foot prin...
더 읽기
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 처리능력 향상을 위해 수동으로 하던 원료분체이송 작업을 자동화하려는 모든 산업에 적합한 비용 효율적인 솔루션입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- ATEX 방진 인증 제품입니다.
- ASTM 304(스테인레스 스틸)로, 피클드 방식으로 표면 처리되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 특징입니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.