image description

제품 핸들링을 위한 진공 툴

제품 핸들링, 조립 및 패키징을 위한 진공 이젝터 및 진공 패드

자동화
image description

분말, 과립 및 소형 부품 이송

진공 컨베이어 및 연결 기계

운송 솔루션 보기

진공 기술을 이용환 세련된 자동화

Piab의 진공 구동식 핸들링 시a스템과 로봇 도구는 전 세계 모든 산업 부문에서 활용되고 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션은 생산 공정의 크기, 무게, 모양 또는 순위에 관계없이 원자재 처리부터 단일 물체의 조립, 분류 및 포장에 이르기까지 애플리케이션을 지원합니다.

Icon Productivity생산성

Piab의 진공 구동 솔루션은 생산성 향상, 일관된 성능 및 유지되는 품질 표준을 위해 수작업을 크게 줄여줍니다.

Icon Flexibility유연성

진공 구동 시스템은 유해한 작업 작업을 줄이고 분말 및 곡물부터 상당한 크기와 무게의 단일 물체에 이르기까지 산업 구성 요소를 안전하게 처리할 수 있게 해줍니다.

Icon Sustainability지속 가능성

기술과 설계로 인해 Piab 진공 시스템은 긴 서비스 수명, 최소한의 유지 관리 및 낮은 에너지 소비를 보장하여 환경에 미치는 영향을 줄입니다.

산업분야 선택

COAX® - 우수한 진공 이젝터

세계적으로 인정받는 COAX® 이젝터를 기반으로 한 시스템은 기존 진공 시스템보다 3배 더 많은 진공흡입유량을 제공하여 사이클 속도를 높이고 에너지 소비를 줄입니다. 파이아브(Piab)가 발명했다

무엇이든 물어보세요.

프로세스를 강화하는 방법에 대해 자동화 전문가로부터 무료 상담과 조언을 받아보세요.

질문

           

진공 자동화 부서

진공 자동화 부서

Piab 진공 자동화 사업부는 모든 산업 분야에서 생산성, 안전 및 효율성 향상을 위한 진공 기술 및 로봇 도구 분야의 글로벌 리더입니다. 표준화된 제품과 맞춤형 솔루션을 결합하여 에너지 소비와 재료 낭비를 최소화하면서 안전한 작업 환경을 구현합니다.

검색

제품 & 솔루션

분산 방식의 진공이젝터

분산 방식의 진공이젝터

기본 진공이젝터 및 펌프

기본 진공이젝터 및 펌프

안전 체크밸브가 있는 분산 방식의 진공이젝터

안전 체크밸브가 있는 분산 방식의 진공이젝터

진공이젝터와 진공패드 결합(VGS™)

진공이젝터와 진공패드 결합(VGS™)

콤팩트한 매니폴드 타입 진공이젝터

콤팩트한 매니폴드 타입 진공이젝터

내화학성 진공이젝터 및 펌프

내화학성 진공이젝터 및 펌프

주문맞춤 제작 진공이젝터 카트리지 통합

주문맞춤 제작 진공이젝터 카트리지 통합

자체 진공 시스템 설계

자체 진공 시스템 설계

OVM Pro 3D는 자체 진공 시스템을 물리적으로 구현하기 훨씬 이전에 가상 환경에서 설계, 테스트, 개선할 수 있는 기능을 제공합니다. 로그인하여 Piab의 광범위한 진공이젝터 펌프, 진공패드, 그리퍼, 피팅 및 액세서리로 고유한 애플리케이션을 만드십시오.

OVM Pro 3D로
제품 구성하기

제품 구성하기

Piab의 제품 구성 도구는 모든 고객에게 효과적인 도구입니다. 유익한 텍스트, 이미지 및 기능을 통해 지원되는 안내 경험을 통해 제품 선택 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 제품 검색 및 맞춤화에서 견적 또는 주문으로 원활하게 전환됩니다.

제품구성

 

 

도움

귀하의 요구 사항에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있는 방법을 알아보려면 지금 당사에 문의하십시오.

질문사항

Piab Pneumatic conveying

진공 이송의 장점

진공 이송이 분말, 과립, 소형 부품을 이동하는 방법을 알아보세요. 이러한 솔루션이 스크류 컨베이어(오거), 버킷 엘리베이터, 벨트 컨베이어와 같은 기계적 이송 옵션과는 어떻게 다른지 비교해보세요.

자세히 알아보기

최신 뉴스

Product news
2025. 6. 17.

BXP 제품군에 새 크기 도입: 6mm 및 8mm

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면도 취급하기 위해 설계된 호평을 받는 BXP 진공패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시되어 직경 6mm ~ 110mm로 범위를 확장했습니다. 이번 크기 추가로 맞춤형 설계의 다목적성이 향상됩니다. BXP 제품군은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성이 결합된 소재인 DURAFLEX® 덕분에 판지와 같은 평평하지 않은 다공성 소재를 마크 없이 들어올리는 뛰어난 성능을 보여줍니다.
 BXP 제품군에 새 크기 도입
Product news
2025. 6. 17.

범위 확장: 새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이러한 추가 제품이 기존의 26mm와 33mm 크기와 결합되어 다양한 응용분야에 걸쳐 얇고 섬세한 소재를 취급하는 데에 다양한 사용성과 정밀도까지 제공합니다.
새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
Product news
2025. 5. 13.

Piab, 현대적이고 지속 가능한 진공 기술의 다음 단계인 piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.
Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
최신 뉴스

 

 

Piab 옵션

상담 신청

연락처

서명

무료 계정 신청

  • CAD 파일
  • 납기
  • 데이터 시트
  • 견적 요청
  • 매뉴얼
  • 견적 요청
  • 자료 문서

잘못된 제품

이 품목 코드 1140978은(는) 해당 지역에서 사용할 수 없습니다