내용 건너뛰기

Piab의 자동화 이야기

40년 역사의 발명품이 오늘날에도 여전히 생명을 구합니다

 

Piabs의 엔지니어링 팀은 진공 펌프를 흡착 지점에 가깝게 배치해야 할 필요성을 인식하면서 1981년에 경량 칩 펌프를 발명했습니다. 오늘날에도 이 펌프는 독일의 주요 의료 장비 제조업체 중 하나에서 중증의 COVID-19 환자가 기능적 호흡 능력을 유지하는 데 도움이 되는 기관지 분비물 흡인기에 여전히 사용하고 있습니다.

 

환자들의 폐 기능을 안정시키기 위해서는 호흡기 외에도 분비물 흡인기가 필요합니다. Piabs의 칩 펌프에 의해 생성된 진공 상태는 분비물, 혈액 및 기타 액체를 조용히 대량으로 빨아들일 수 있게 합니다.

처음에는 알루미늄 하우징으로 생산되고 황동 노즐에 접착되어 점차적으로 다양한 특성과 다양한 크기를 가진 완전한 펌프 세트가 확고히 자리를 잡았습니다. 여기에는 Piab의 창립자인 Peter Tell이 발명한 진공 칩이라고 하는 하우징에 하나의 노즐이 통합된 플라스틱으로 포장된 소형 펌프가 포함되었습니다. “그 목적은 정확한 성능으로 구성할 수 있고 매우 좁은 공간에 적합한 다단계 진공펌프를 만드는 것이었죠. 이 펌프에 한 가지 중요한 점은 고객이 칩만 사용하고 훨씬 더 콤팩트하고 가벼운 설치를 위해 설계에 이를 통합할 수 있다는 것입니다.”라고 그는 설명합니다.

그 당시에 이것은 여러 개로 만들어져서, 고객이 여러 개의 칩 펌프를 쉽게 적층하여 필요한 진공력을 생성할 수 있다는 점에서 독특했습니다.

일체형으로 제작되어 여러 기능을 통합합니다. 3개의 노즐 중 2개가 하우징에 개별적으로 접착되어 있기 때문에, 고객은 서로 다른 노즐 특성 중에서 선택할 수 있어서 낮은 진공도와 낮은 공급 압력과 결합된 높은 유량과 같이 특정 응용 분야에 필요한 성능을 정확하고 빠르게 구현할 수 있습니다. 높은 신뢰성 덕분에 최초의 칩 펌프 응용분야 중 하나가 의료 기술 분야였습니다.

따라서 이 미니 펌프는 통합하기가 쉬울 뿐만 아니라 매우 정밀하게 조정할 수 있고 지속적으로 재현 가능한 결과를 제공하기 때문에 독일의 각 의료 장비 제조업체가 현재에도 여전히 선호하는 이젝터입니다.

일상적인 임상 실습에서 기관지 분비물 흡인기의 문제 없는 작동을 위해서는 반드시 사용이 편리하고 작동이 안정적이며 재현이 가능해야 합니다. 압축공기는 순수한 산소로 생성되기 때문에 지방과 오일이 없는 상태로 납품하는 것이 특히 중요합니다.

칩 이젝터 X10L은 -93 kPa의 최대 진공에 도달하며, 특히 이젝터의 다른 단계 사이의 공기 흐름을 조절하는 소위 “버터플라이 밸브”를 통해 미세하게 제어가 가능합니다. 이는 5.5 bar의 작동 압력에서 분당 최대 50리터의 흡입력을 가집니다.

오늘날 칩 펌프의 하우징은 사출 성형으로 생산되는 반면, 조립은 주로 접착제와 나사 구동 로봇을 사용하여 자동화된 공정으로 수행됩니다.

Choose your language

비교 제품이 아닙니다

다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?

건의사항