내용 건너뛰기

1951-2021

Piab 70주년
– 진화하는 자동화 기술

우리는 뒤를 돌아보는 것을 좋아하지 않습니다. 미래가 훨씬 더 흥미롭기 때문이죠! 하지만 70주년을 맞이해 Piab의 과거와 함께 미래를 조명하고자 합니다. 마법같은 일들이 이 사이에 일어났기 때문이죠. 자동화의 진화. 진화의 아름다움을 축하해 주십시오!

진화하는 우리 회사

Piab의 여정은 70년 전 그리핑, 리프팅 및 이동을 위한 진보적인 솔루션을 개발하면서 시작되었습니다. 65개가 넘는 특허와 수많은 혁신은 우리가 더 나은 미래를 위한 개선점을 찾기 위해 항상 노력한다는 것을 분명히 보여줍니다. 올해는 다양한 방식으로 진화하는 자동화에 대한 우리의 성과를 축하하고자 합니다. 채널을 고정하십시오!

하나의 발명품에서 이 모든 것이 시작되었습니다.

Piab의 설립자인 Sven Tell과 수학 상수 pi(≈3.14)에 대한 그의 열정은 고유한 드로잉 나침반의 개발로 이어졌습니다. 회사 이름도 "Pi"와 Incorporated(Inc.)의 스웨덴어 표기인 "AB"를 합성한 것입니다. 1951년 이래 Piab는 수십년간 새로운 발명을 거듭해왔습니다.

Piab의 진화

  • 교환 가능한 막대를 사용하여 크고 작은 지름의 원을 그릴 수 있는 한 쌍의 나침반으로, 이로 인해 회사 이름이 "PI"(원주에 대한 지름의 비율)와 "AB"(Incorporated)의 합성어인 PIAB가 되었습니다.

  • 최초의 진공 제품인 "Pneucette"은 주석 납땜 흡입 장치 및 작은 부품의 취급에 사용됩니다.

  • 최초의 다단계 이젝터: APV 1000. 이 특허받은 진공 이젝터의 출시로 진공 제품 범위에 대한 새로운 기준이 수립되었습니다.

  • Piab 진공 펌프 L63이 출시되었습니다. 이 펌프는 오늘날 클래식 펌프의 선구자입니다.

  • 기계에 통합하기 위한 소형 및 경량의 Piab 진공 칩.

  • Piab 진공 패드는 다양한 제품과 재료를 이송하기 위한 쉽고 저렴하면서 무엇보다도 신뢰할 수 있는 기술을 제공합니다.

  • Piab 진공 분체이송기, VC 시리즈. 분말 및 과립의 진공 이송용.

  • 혁신적인 폴리우레탄 소재로 제작된 Piab DURAFLEX® 진공 패드.

  • 차세대 진공 기술인 COAX®는 다단계 카트리지를 통해 제조 기계 본체에 쉽게 통합됩니다.

  • piINLINE®은 특허받은 COAX® 기술을 내부에 사용하는 소형 경량 인라인 이젝터이며, 또한 다단계 이젝터 기술을 기반으로 하는 유일한 인라인 진공발생기이기 때문에 특허 출원 중입니다.

  • piCOMPACT®는 일명 콤팩트 또는 "올인원" 이젝터 장치라고 불리우며 제어 장치가 내장 통합되어 있는 이젝터 시리즈입니다. 여러 개의 유닛들을 하나의 횡렬 조합으로 장착할 수 있고 공통의 공압 및 전기 연결 장치를 갖춘 매니폴드 타입의 플랫폼입니다.

  • piFLOW®t – 특히 식품, 기능 식품 및 제약 산업에서 정제 또는 깨지기 쉬운 제품을 처리하기 위해 프리미엄 기술이 필요한 경우 사용되는 진공 분체이송기입니다. 스테인리스강 본체(ASTM 316L)로 설계되었으며, FDA의 매우 높은 위생 요구사항을 충족합니다. Piab 분체이송기는 ATEX Dust를 준수합니다.

  • Piab는 대면적 진공 그리퍼 시장의 선도 기업인 이탈리아에 본사를 둔 Kenos를 인수했습니다. Kenos는 포장, 목재, 식품 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 그리핑 시스템을 설계하고 제조합니다.

  • Piab는 진공 기술을 토대로 한 리프팅 장비에 있어 업계를 선도하는 제조업체인 스웨덴의 Vaculex를 인수하였습니다. Vaculex는 30년의 경험을 바탕으로, 수하물 처리, 패키징, 분배 및 물류 등 다양한 분야에 사용되는 인체공학적 리프팅 시스템을 설계, 제조 및 판매하고 있습니다.

  • Piab는 기계식 그리퍼 및 로봇 팔 단부 툴링 시스템의 선도적인 개발 및 제조업체인 미국 기반의 SAS Automation을 인수했습니다. Piab는 SAS Automation의 추가로 기존 제품을 보완함으로써 선도적인 원스톱 그립퍼 샵에 한발 다가섰습니다.

  • Piab는 제조업계의 고객을 대상으로 로봇 그립 솔루션을 개발하고 생산하는 독일에 본사를 둔 FEBA Automation를 인수하였습니다.

  • Piab는 코봇 시장용으로 특별히 설계된 스마트 로봇 팔 단부(EOAT) 진공 도구인 piCOBOT®을 출시했습니다. 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선하는 회사의 대표적인 진공 기술을 특징으로 하는 piCOBOT®은 코봇이라고 하는 최신 협업 로봇에 대한 업계 인증 플러그 앤 플레이 확장 기능을 제공합니다.

  • Piab은 새로운 SMART 기능이 포함된 차세대 piCOMPACT®23을 출시했습니다. piCOMPACT®23 SMART는 Piab에서 제공하는 IO-Link 지원 진공 발생기 플랫폼입니다. 표준 24V IO 또는 IO-Link로 작동하는 새로운 SMART 컴팩트 올인원 이젝터는 미래를 맞이할 준비가 되어 있습니다.

  • piSOFTGRIP®은 특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발되었습니다. 진공 기반의 소프트 그리퍼는 이상한 형태 및/또는 비정형의 표면을 가진 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다. 장난감과 같은 작은 불규칙한 모양의 물체를 골라 피킹하는 것도 또 다른 잠재적인 응용 분야입니다.

  • 세계 최초로 제작된 piFLOW®p SMART는 주로 다양한 재료 및/또는 빈번한 교체 변경을 필요로 하는 업종을 대상으로 만들어진 자체적인 최적화 진공 분체이송기입니다. 따라서 분체이송기는 완전한 체인지오버 가능성에 지대한 영향력을 끼치고, 시간과 비용 절약을 중시하는 식품 및 제약 분야의 생산자에게 가장 적합한 장비로 자리매김했습니다.

  • Piab는 글로벌 영업망을 갖춘 스마트 리프팅 솔루션의 선두 제조업체 TAWI Group을 인수했습니다.

  • TAWI Mobile Order Picker는 이동식 자재 처리 및 팔레트 랙에서 주문 피킹을 하는 고유한 솔루션입니다. 모든 종류의 지게차나 트럭으로 모바일 유닛을 픽업하고 필요한 곳이면 어디든 운전합니다.

  • Kenos® KVG60 그리퍼 시스템은 COAX® 진공 발생기, Piab 진공 패드 및 유량 제어 밸브로 구성 가능합니다.

  • MX 진공 패드 제품군은 서로 다른 자재의 다양한 물건을 픽업하는 데 탁월합니다. 주로 물류, 창고, 전자 상거래 및 재활용 산업용으로 설계되었습니다.

판도를 뒤집는 획기적인 스토리

당사는 자동화 발전을 목표로 합니다. 이는 우리의 사명입니다. Piab는 모든 면에서 앞서 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리 각자와 고객과 더불어 말입니다. 자동화된 세상을 살아가는 모든 사람들을 생각합니다. 1년 동안 우리를 변화시킨 가장 상징적인 자동화 스토리를 공유하고 진정으로 세상에 징표를 남깁니다.

자동화 스토리
조깅하는 여성
40년 역사의 발명품이 오늘날에도 여전히 생명을 구합니다

Piab의 엔지니어링 팀은 1981년에 경량 칩 펌프를 발명했습니다...

자세히 읽어보기

스토리 자리표시자 이미지
5월의 스토리...
스토리 자리표시자 이미지
6월의 스토리...

Choose your language

비교 제품이 아닙니다

다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?

건의사항