내용 건너뛰기

현장에 있는 가장 오래된 컨베이어 찾기

당사 창립 70주년을 맞이하여 진공분체이송기의 발전에 대해 더 깊이 살펴볼 수 있는 기회를 마련했습니다. 그리고 여러분의 도움이 필요합니다!

보물찾기

Piab는 1970년대에 산업용 진공패드의 생산을 시작하였으나 진공이젝터와 펌프를 더욱 발전시킨 것은 1990년대 초였습니다. 당사는 두 기술을 하나로 묶어 화학, 제약 및 식품산업에서 세척과 제거에서부터 벌크 자재 운반과 회수까지 발전시켰습니다. 이것이 최초의 진공분체이송기가 태어난 이유입니다.

당사 제품의 현장 수명이 길다는 것을 알고 있기에 당사는 아직도 가동 중인 가장 오래된 Piab 진공분체이송기를 찾고 있습니다. 공장을 확인해 보시고 귀사의 PiAB 진공분체이송기의 최초 혜택 제품임이 증명되면 완전히 새로운 piFLOW®p SMART 진공분체이송기에 당첨되는 행운아가 되어 보십시오!

Piab 진공분체이송기 Piab 진공분체이송기
piFLOW®p SMART 진공분체이송기 piFLOW®p SMART 진공분체이송기

상품

당사의 체인지오버 챔피언 획득 기회

piFLOW®p SMART는 당사의 가장 스마트한 제품으로서 진공분체이송기를 최적화된 처리와 완전 자동화라는 새로운 수준으로 끌어 올렸습니다.
6배 빠른 체인지오버 기능을 통해 사용자는 한 소재에서 다른 소재로의 변경 시간을 절약할 수 있으므로 작업의 생산성을 높일 수 있습니다. 사전 조합구성 가능한 이송 설정 및 자동 조정 기능을 통해 작업자의 기술과는 무관하게 원활한 프로세스 관리가 가능합니다.

piFLOW®p SMART에 대해 자세히 알아보십시오.

진공분체이송기의 역사 - VC의 진화 과정

  • 교환 가능한 막대를 사용하여 크고 작은 지름의 원을 그릴 수 있는 한 쌍의 나침반으로, 이로 인해 회사 이름이 "PI"(원주에 대한 지름의 비율)와 "AB"(Incorporated)의 합성어인 PIAB가 되었습니다.

  • Piab의 진공 동력 솔루션 개발은 산업 흡입 장치와 함께 확장했습니다.

  • 청소에서 이동으로 발전했습니다. 최초의 Piab 진공 컨베이어인 VC 시리즈가 출시되었습니다.

  • 최고인 두 분야를 결합했습니다! piFLOW® Piab의 도입과 함께 컨베이어에 자동화 응용분야를 위해 개발된, 유명한 COAX® 진공 펌프가 장착되었습니다. 사용자 지정 선택사양은 모든 고객의 특정 요구 사항 충족 수준을 더욱 향상시켰습니다.

  • piFLOW®t – 특히 식품, 기능 식품 및 제약 산업에서 정제 또는 깨지기 쉬운 제품을 처리하기 위해 프리미엄 기술이 필요한 경우 사용되는 진공 분체이송기입니다. 스테인리스강 본체(ASTM 316L)로 설계되었으며, FDA의 매우 높은 위생 요구사항을 충족합니다. Piab 분체이송기는 ATEX Dust를 준수합니다.

  • 세계 최초로 제작된 piFLOW®p SMART는 주로 다양한 재료 및/또는 빈번한 교체 변경을 필요로 하는 업종을 대상으로 만들어진 자체적인 최적화 진공 분체이송기입니다. 따라서 분체이송기는 완전한 체인지오버 가능성이 지대한 영향을 미치고 시간과 비용 절약을 필요한 식품 및 제약 분야의 생산자에게 가장 적합한 장비로 자리매김했습니다.

참가 방법

가장 오래된 진공분체이송기를 가지고 계십니까?

보물찾기 대회는 2021년 5월 6일에 시작하여 2021년 11월 30일에 끝납니다. 참가하시려면 회사명, 연락처를 작성하시고 작동 중인 진공분체이송기의 사진과 라벨 그리고 구매 증명서(송장 사본, 주문 확인서 등)를 보내주시고 또한 현재 어떤 재료를 이송하는지를 당사에 알려주십시오.

hunt@piab.com출품작을 보내 주시고 Linkedln을 팔로우하여 대회에 대한 업데이트를 확인하십시오.

참가하시면 귀하는 아래 링크에서 보실 수 있는 보물찾기 대회 약관에 동의하시는 것입니다.

이용 약관

Choose your language

비교 제품이 아닙니다

다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?

건의사항