내용 건너뛰기

상표

Piab®

파이아브(Piab®)는 역량이 풍부하고 문화, 구조 및 프로세스가 혁신적인 분위기를 조성하는 조직입니다. 1951년 설립된 이후로 진공 및 측정 기술 분야에서 다양한 제품이 개발되었습니다. 최초로 개발된 제품은 설계자 및 도안가들을 위한 설계용 콤파스이었고 회사이름은 Pi (3.14) AB이었습니다.

COAX®

코악스(COAX®)는 진공을 발생시키는 파이아브(Piab)의 최신 기술의 상표이며, 낮은 공급 압력과 높은 공급 압력에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 코악스(COAX®) 기술에 기반한 파이아브(Piab) 제품은 압축공기 라인이 낮은 압력에서 또는 변동 압력에서 공기를 공급하는 상황에 이상적입니다.

DURAFLEX®

듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 하는 특별히 개발된 재료로 제조된 파이아브(Piab) 진공패드의 상표입니다.

Kenos®

파이아브(Piab)는 넓은 면적의 진공그리퍼 시장에서 선도적인 회사인 이탈리아 소재 키노스(Kenos®)를 인수했습니다. 키노스(Kenos®)는 다양한 응용분야에서 사용되는 그립 시스템을 설계하고 제조합니다. 포장, 목재, 식품등.

piCOBOT®

협동로봇 시장을 위한 똑똑한 진공공구 최종작용체(EOAT). 효율성, 생산성 및 작업환경을 향상시킬 수 있는 파이아브(Piab)의 진공기술을 기반으로, 파이코봇(piCOBOT®)은 코봇이라고 불리우는 최신의 협동로봇의 산업 인증된 플러그 앤드 플레이 기능을 제공합니다.

piCOMPACT®

파이콤팩트(piCOMPACT®)는 콤팩트 또는 "올인원" 이젝터 장치라고 불리는 통합 제어 장치가 있는 이젝터 제품군입니다. 여러 개의 장치를 동일한 매니폴드식으로 장착할 수 있고 일반적인 공압 및 전기 연결 장치를 갖춘 매니폴드식 플랫폼입니다.

piFLOW®

파이플로우(piFLOW®)는 기술 성능에 타협하지 않고 사용하기 쉬운 파이아브(Piab)의 진공분체이송기입니다. 재료 처리량을 극대화하고 생산량을 늘리도록 설계되었습니다. 파이플로우(piFLOW®)에는 코악스(COAX®) 카트리지가 장착되어 있어 가장 에너지 효율적인 진공 발생 방법을 가지고 있습니다.

piGENTLE®

부드럽게 정제약을 다루는 열쇠는 속도입니다. 정제가 전체 운반 시스템에 그대로 유지되도록 하려면 저속으로 제어하는 것이 중요합니다. 혁신적인 파이젠틀(piGENTLE®) 기술은 파이프 라인에 있는 정제약의 양에 관계없이 정제약 전송 속도를 낮고 일정하게 유지하도록 설계되었습니다. 또한 정제나 캡슐의 크기, 모양 또는 무게와도 독립적입니다.

piGRIP®

파이그립(piGRIP®)은 대부분의 기계에 적합하고 거의 모든 재료를 다룰 수 있도록 최적화된 조합구성 가능한 진공 패드의 상표입니다. 파이그립(piGRIP®)의 다양한 립 타입은 재료에 적합한 경도/부드러움 및 밀봉 기능을 보장합니다. 견고한 벨로즈와 결합된 파이그립(piGRIP®)은 전통적인 진공패드와 비교하여 더 빠른 가속도와 더 높은 속도의 리프트를 핸들링할 수 있을 만큼 안정적입니다.

piINLINE®

파이인라인(piINLINE®는 코악스(COAX®) 기술이 적용된 파이아브(Piab)의 다양한 "인라인" 진공발생기의 상표입니다. 압축공기와 진공 연결부가 "인라인"인 소형 진공발생기는 진공패드(흡입 지점)와 가까운 호스에 직접 장착 할 수 있습니다.

piLIFT® SMART

더 스마트하게, 더 에너지-효율적으로, 더 조용하게, 인체공학적 디자인, 그리고 모든 진공리프터들의 물리학적 개념을 이용한, 파이아브(Piab)의 파이리프트(piLIFT® SMART) 스마트는 인더스트리 4.0 이 준비된 진공리프터로서의 한 패러다임을 선사합니다.

piSAVE®

파이세이브(piSAVE®) 제품은 다양한 응용분야에서 에너지를 절약하는 기능을 가진 제품입니다.  파이세이브(piSAVE®) 제품은 진공 패드 또는 진공 발생의 기존 진공 시스템을 향상시킵니다.

piSOFTGRIP®

특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발된 새로운 소프트 그리핑 공구 파이소프트그립(piSOFTGRIP®). 진공 기반의 소프트 그리퍼는 비 기하학 및/또는 비정상적인 표면의 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다. 장난감과 같은 작은 불규칙한 모양의 물체를 골라 피킹하는 것도 또 다른 잠재적인 응용분야입니다.

PVA™

피브이에이(PVA™)는 파이아브 진공 아카데미(Piab Vacuum Academy)의 상표입니다.  전 세계의 산업용 진공 기술에 대한 이론 및 실제 교육을 제공합니다. 진공 기술 사용자, 유통 업체 및 파이아브(Piab)직원에게 교육과정이 제공됩니다.

Value Line®

”가치 있는 가격으로 좋은 성능”. 밸류 라인(ValueLine®)는 상자 세우기, 플라스틱 사출 성형, 금속판 로드 및 언로드와 같은 기본 응용분야에 최적화되어 있습니다.

VGS™

브이지에스(VGS™)는 고품질 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공패드가 최신 코악스(COAX®) 이젝터 기술을 기반으로 하는 특허받은 진공 카트리지와 통합된 파이아브(Piab) 제품 디자인의 상표입니다.

Choose your language

비교 제품이 아닙니다

다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?

건의사항