내용 건너뛰기

혁신

Piab는 최소한의 에너지를 소비하고 환경에 미치는 영향을 최소화하여 사용자의 탄소 발자국을 줄이는 제품과 시스템을 개발하는 데 중점을 둡니다. 성능은 최고로 하여 생산성을 꾸준히 극대화 시킵니다.

Our core technologies
압축공기를 이용한 진공 발생
압축공기를 이용한 진공 발생
진공 패드/진공 그리퍼를 가지고 물체 핸들링
진공 패드/진공 그리퍼를 가지고 물체 핸들링
진공을 가지고 분말체 및 원료 벌크 이송
진공을 가지고 분말체 및 원료 벌크 이송
COAX® technology

코악스(COAX®) 기술

코악스(COAX®)는 압축공기로 진공을 만드는 고급 솔루션입니다. 파이아브(Piab)의 다단계 노즐 방식의 기술을 기반으로하는 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터보다 작고 효율적이며 신뢰할 수 있습니다.
DURAFLEX® suction cups

DURAFLEX® suction cups

With DURAFLEX®, a strong, wear resistant and elastic polyurethane material, Piab can offer the unique dual-hardness feature for suction cups.
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® is an ejector family with integrated controls, so called compact or ”all-in-one” ejector unit.
piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® vacuum conveyors doubles the conveying capacity compared to conventional conveyors. ATEX Dust classified conveyor.
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® – the configurable suction cup

A configurable suction cup that fits most machines and that can be optimized for handling almost all materials.
piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® is a range of eco-friendly vacuum inline ejectors based on Piab's energy efficient COAX® technology.
Vacuum Gripper System – VGS™

Vacuum Gripper System – VGS™

Piab’s decentralised Vacuum Gripper system (VGS™) is a product solution integrating high quality DURAFLEX® suction cups with COAX® cartridges.
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® is a vacuum driven gripper with three gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece. The result is a simple and robust product.

Choose your language

비교 제품이 아닙니다

다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?

건의사항