니코틴 파우치를 제조한 경구용 제조업체

구강 파우치 생산: 기능성 파우치를 위한 고급 솔루션

Piab의 최첨단 진공 이송 솔루션은 구강 파우치 생산 라인을 변화시키고 있습니다. 니코틴 파우치, 에너지 파우치, 카페인 파우치, 비타민 파우치 또는 기타 구강 파우치를 만들더라도 당사의 기술은 순도를 보장합니다. 또한 전체 파우치 포장 및 제조 공정에서 미세결정 셀룰로오스와 같은 중요한 재질에 대한 맛의 일관성과 안전성을 보장합니다. Piab를 사용하면 모든 스테이지에서 안정적이고 위생적이며 규정을 준수하는 재질 이송을 받을 수 있습니다.

해당 산업 및 구강 파우치 응용분야의 예

작업자의 건강에 영향을 미치는 분진에 직면하고 있습니까? 정확한 파우치 충전을 달성하거나 파우치 밀봉을 관리하는 것이 어렵습니까? 작업자가 파우치 기계를 충전하기 위해 계단을 오르고 있습니까? 이러한 문제가 친숙하게 들리는지 자세히 읽어보세요.

파이아브 (Piab) 의 파우치 기술로 해결한 주요 과제

성분 순도와 배치 일관성 유지

부드러운 이송은 미결정 셀룰로오스와 같은 민감한 분말을 보호하여 니코틴 파우치, 카페인 파우치 및 무연 파우치의 균일성을 보장합니다.

균질한 블렌딩 보장

제어된 취급을 통해 니코틴 파우치부터 비타민 파우치까지 모든 구강용 파우치에서 일관된 혼합을 구현하여 재현 가능한 제품 품질을 보장합니다.

교차 오염 방지 및 작업자 안전 보호

밀폐형 시스템은 대체 니코틴 제품과 무연 파우치에서 맛과 강도의 혼선을 방지하고, 분진 차단과 인체공학적 솔루션을 통해 건강 위험을 줄여 줍니다.

모듈형 파우치 기술을 통한 효율적인 규모 확대

모듈형 자동 파우치 포장과 파우치 기술은 라인 업그레이드를 단순화하고, 니코틴 파우치 비즈니스가 성장함에 따라 원활한 생산 능력 확장을 지원합니다.

파이아브 (Piab) 의 진공 이송 시스템은 기능성 파우치 제조의 모든 공정 단계에서 재료 백 덤프 및 저장 스테이션, 믹서, 체 및 스크리너, 파우치 충전 기계 및 자동 파우치 포장 장비와 원활하게 통합됩니다

파이아브(Piab)는 소규모 및 대규모 생산을 모두 지원하고 있으며 비즈니스가 성장할 때 쉽게 확장할 수 있습니다. 파이아브(Piab) 분체이송기는 생산 전반에 걸쳐 광범위한 공정 스테이지를 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 재질을 분쇄기에서 건조기로 옮긴 다음 건조기에서 다음 스테이지로 계속 이송할 수 있습니다. 또한 파이아브 솔루션이 부가가치를 높일 수 있는 몇 가지 다른 영역이 있습니다.

다음 섹션에서는 Piab 분체이송기를 공정의 다른 부분에 통합할 수 있는 방법을 설명하는 두 가지 예제 설정을 제시합니다.

니코틴 파우치 성분을 여러 공정 단계로 운반하는 진공 분체이송기

예제 공정 설정: 원자재에서 다중 맛 포장까지

작업자는 Piab 비닐팩 스테이션(1)에 원자재를 비웁니다. Piab piFLOW® 진공 분체이송기(2)는 재질을 수평 믹서(3)로 전달합니다. 또 다른 Piab 분체이송기(2)는 블렌드를 여과기(4)와 빈/호퍼(5)로 이동시킵니다. 거기에서, 이송 시스템은 재질을 파우치 형성으로 그리고 Piab 사전 분리기/사이클론(7) 및 단일 Piab 진공 소스(8)가 장착된 고성능 성형, 충전 및 랩핑/상자 포장 라인(6)으로 운반합니다.

이 설정을 사용하여 작은 제품 손실(최대 약 0.2%)이 허용되는 효율적이고 유연한 다중 향료 생산성을 달성할 수 있습니다. 이 단계에서 발생한 손실은 수거하여 재사용할 수 있습니다.

정밀 포장 라인 공급

파이아브 벌크 백 언로더 (1) 에서 Piab 진공 분체이송기 (2) 는 원자재를 작은 사일로 (3) 로 옮겨 보관합니다. 격납고에서 두 개의 Piab 진공 분체이송기 (4) 가 재질을 폼 필 씰 포장 라인 (5) 에 공급합니다.

이 솔루션은 제품 손실이 허용되지 않는 경우에 최적입니다. 이 설정에서 각 향료 또는 제품 변형은 진공 분체이송기에 별도의 Piab 필터를 사용하여 교차 오염을 방지합니다.

Piab 진공 분체이송기는 Piab 벌크 백 언로더에서 완충 탱크 및 포장 라인으로 니코틴 파우치 성분을 이송합니다.

무엇이든 물어보세요.

전문가의 무료 상담과 조언을 받으세요.

문의 내용

처리된 일반 재질

니코틴 분말 아이콘
니코틴 소금 분말

니코틴 소금 분말 니코틴 파우치 및 담배 파우치.

식물 섬유 아이콘
식물 기반 섬유

식물 기반 섬유 (셀룰로오스, 유칼립투스, 대나무)

셀룰로오스 아이콘
미세결정 셀룰로오스

파우치 포장 및 셀룰로오스 기반 캐리어 시스템용 미세결정 셀룰로오스.

향료 아이콘
향료, 감미료 및 착색제

향료 분말 (민트, 시트러스, 베리, 커피 등), 감미료 (자일리톨, 수크랄로스), 향기 강화제 및 착색제.

수분 레귤레이터 아이콘
수분 및 질감 레귤레이터

프로필렌 글리콜, 글리세롤 및 HPC와 같은 수분 레귤레이터.

파우치 아이콘
완성된 파우치

포장에 채운 후 전체 파우치.

분말 프리믹스 아이콘
분말 프리믹스 및 블렌드

니코틴, 담체 및 즉시 투여 가능한 프리믹스로 제조된 첨가제의 혼합물.

포장 구성품 아이콘
습식 성분

에테르 오일 함량 또는 기타 습식 재질이 포함된 재질 (Piab 고객 경험 센터에서 테스트 필요).

선도적인 생산자가 구강 파우치 생산을 가능하게하는 파이아브 (Piab) 를 선택하는 이유

니코틴 파우치, 카페인 파우치 및 기타 구강 파우치의 최고 제조업체는 Piab 진공 분체이송기를 신뢰합니다.

부드럽고 포함된 이송

미세결정 셀룰로오스 및 기타 민감한 성분을 보호하여 파우치 충전 시 제품 손실을 방지합니다.

위생적인 설계

클린룸 파우치 포장 및 셀룰로오스 포장에 대한 엄격한 식품 및 제약 등급 표준을 충족합니다.

유연하고 모듈식이며 확장 가능한 시스템

새로운 파우치 형식, 맛 및 생산 라인에 빠르게 적응

지속 가능한 작동

효율적인 경구용 파우치 제조를 위한 낮은 에너지 소비와 최소한의 유지보수.

글로벌 지원 및 보증

파이아브 (Piab) 의 5년 보증 및 모든 파우치 기계에 대한 전 세계 서비스 네트워크를 지원합니다.

인증된 품질

식품의약국 및 ATEX 요구 사항을 충족하는 조합구성을 사용할 수 있습니다.

더 많은 인사이트 알아보기

니코틴 파우치, 카페인 파우치 또는 기타 경구용 파우치 생산성 최적화를 할 준비가 되셨나요?

맞춤형 상담을 원하시면 당사의 응용분야 엔지니어에게 문의하십시오. 니코틴 파우치, 카페인 파우치, 미세결정 셀룰로오스 핸들 및 비타민 파우치 생산 라인을 위한 완벽한 진공 운반, 파우치 충전 및 파우치 포장 솔루션을 만나보세요.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다