Feedback

언어 선택

닫기

파이콤팩트®23(piCOMPACT®23)

파이콤팩트®(piCOMPACT®) 올인원 이젝터 유닛

날짜 2015-09-21

파이콤팩트®(piCOMPACT®) 시리즈는 새로운 제품 파이콤팩트®23(piCOMPACT®23)을 소개합니다.

파이아브(Piab)는 파이콤팩트®(piCOMPACT®) 시리즈의 새로운 더 커진 구서원으로서- 통합 제어 장치가 있는  파이콤팩트®23(piCOMPACT®23) 플랫폼에 속한 최초의 진공 발생기를 자랑스럽게 소개합니다.

이젝터는 새로운 코악스(COAX®) 다단계 노즐 방식의 카트리지 – SX12 및 SX42에 의해 구동되며 먼지와 습기가 많은 환경에서도 많은 진공흡입유량과 높은 진공도와 높은 신뢰성을 갖추고 있습니다.

SX12와 SX42를 모두 장착한 파이콤팩트®23(piCOMPACT®23) 시리즈는 진공 성능 관점에서 완벽합니다. 성능은 1.2 mm - 3.0 mm의 1-단계 노즐 방식의 이젝터를 커버하며 여전히 에너지 소비량을 50%까지 낮출 수 있습니다. 추가적으로 "상부 소음기"는 SX42 (SX42가 있는 모든 파이콤팩트®23(piCOMPACT®23)에 필요)에 맞게 출시하였습니다.

파이콤팩트®23(piCOMPACT®23) 플랫폼은 소형 파이콤팩트®10X(piCOMPACT®10X)와 동일한 방식으로 설계되어 고객에게 최대한의 유연성을 제공합니다. 유연한 설계는 통합된 제어기능을 갖춘 경쟁사의 해당 진공 발생기에 비해 최고의 독창적인 판매 포인트 중 하나임이 입증되었습니다.

파이콤팩트®23(piCOMPACT®23) 개별 단독형은 기본적으로 소형 파이콤팩트®10X(piCOMPACT®10X)와 동일한 기능과 특징을 갖추고 있지만, 더 많은 유량을 필요로 하거나 "더 큰" 진공 시스템을 충족시키기 위해 크기가 커졌습니다.

파이콤팩트®(piCOMPACT®)는 콤팩트 또는 "올인원" 이젝터 장치라고 불리는 통합 제어 장치가 있는 이젝터 시리즈입니다. 여러 개의 장치를 동일한 매니폴드에 장착할 수 있고 일반적인 공압 및 전기 연결 장치를 갖춘 스택식 플랫폼입니다. 개발 중 초점은 이러한 유형의 펌프, 신뢰성 및 속도에 대한 가장 중요한 "주요 기준" 뿐만 아니라 몇 가지 새로운 매력적인 특징/기능을 도입했습니다. 최첨단 진공 엔진, 코악스(COAX®)와 함께 사용하여 탁월한 제품이 되었습니다. 낮은 공급 압력에서 작동하고 압축공기의 사용률은 극대화함으로써 코악스(COAX®) 이젝터는 생산성과 신뢰성을 높이면서 제조업체의 에너지 소비를 줄입니다. 

지능형 에너지 절감 (ES) 기능은 설정된 진공도가 도달하면 압축공기 사용을 효과적으로 차단합니다. ES 기능인 자동 상태 모니터링(ACM -Automatic Condition Monitoring)과 연결된 추가 기능으로 누출시 진공 발생기가 반복적으로 켜고 꺼지는 "모터 보팅(motor-boating)” 문제가 제거됩니다. ACM은 ES가 필요한 지 여부를 자동으로 감지합니다. 마모된 진공 패드를 교체할 시기를 모니터링할 때도 사용할 수 있으며 누출 경고 신호를 사용할 수 있습니다. 완전한 파이콤팩트®(piCOMPACT®) 패키지의 일부로 온/오프 및 진공파기를 먼지에 강한 신속 스위칭 밸브가 통합되어 있어 신뢰성, 가동 시간 및 작동 속도가 보장됩니다.

파이콤팩트®(piCOMPACT®) 진공 이젝터는 매우 낮은 공급 압력 또는 매우 높은 진공도가 필요한 시스템을 포함하여 다양한 시스템에 맞게 광범위한 선택이 가능합니다. 또한 소형 이젝터는 수정이 필요없이 기존 생산 라인에 쉽게 통합할 수 있으며 개별 제조 요구를 충족하도록 신속하게 구성할 수 있습니다.

파이콤팩트®(piCOMPACT®) 시리즈는 로봇 핸들링 시스템에 이상적입니다. 파이콤팩트®10X(piCOMPACT®10X)를 사용하여 전자 부품, 반도체, 포장 및 플라스틱에 공통적인 소형 부품의 픽-엔-플레이스를 할 수 있습니다. 중형 및 대형 로봇 시스템의 경우, 파이콤팩트®23(piCOMPACT®23)은 팔레타이징금속판 프레스-프레스 이송 및 서로 다른 재질의 대형 판 로딩/언로딩 같은 응용 분야에 이상적입니다.

우리는 많은 고객이 모듈화된 개념을 제공하는 우리의 전략으로부터 이익을 얻을 것이라는 확신을 가지고 있습니다. 모든 고객의 특정 요구에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 새로운 파이콤팩트®23(piCOMPACT®23)과 같은 다용도 펌프는 시장에 없습니다.

종합적인 마케팅 자료와 기술 정보가 다음과 같이 제공됩니다:

보도 자료

브로셔

제품 정보

 

문의 사항이 있으시면 고객의 영업 담당자에게 문의하십시오.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의