Feedback

언어 선택

닫기

Piab(파이아브)의 새로운 자동차 진공패드

Piab(파이아브) 새로운 시리즈의 자동차 진공패드 생산

날짜 2020-11-02

Piab(파이아브)는 본체 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 기쁜 마음으로 소개합니다.

새로운 시리즈의 진공패드는 업계 표준의 규격과 인터페이스를 지원하고 배치 및 설치를 간소화합니다. 또한 진공패드는 자동차산업 이외의 분야에서도 사용할 수 있는 훌륭한 대안이 될 수 있습니다.

모든 진공패드는 경도 60(A)의 무실리콘 블랙 니트릴 PVC 소재로 제작되어 내구성이 좋고 비용 효율적입니다. 진공패드는 작동하는 동안 전단력을 더 잘 견딜 수 있도록 마찰 돌기가 있습니다. 모든 진공패드에는 사출성형 제작된 알루미늄 인서트가 내장되어 사용자는 자체 피팅 솔루션을 부착하거나 Piab(파이아브)가 제공하는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯을 포함한 기타 피팅 솔루션을 사용할 수 있습니다. 진공패드가 낮은 진공도에서도 작동하도록 설계했기 때문에 리프트 자체에 대한 충분한 진공 “여유”가 있습니다.

PAB – Piab(파이아브) 자동차 벨로즈 타입(진공패드 5개로 구성, 30~80mm):

  • 자동차산업 분야에서 얇은 금속판용으로 설계
  • 평평한 표면 및 평평하지 않거나 굴곡진 표면에 적합합니다. 또한 레벨 완충이 필요한 분야, 예를 들면 판 개별 이송 응용분야에 적합합니다.
  • 건조하고 유분이 있는 표면을 모두 취급할 수 있도록 설계
  • 높은 전단력을 견딜 수 있음

PAF – Piab(파이아브) 자동차 플랫 타입(진공패드 5개로 구성, 30~80mm):

  • 자동차산업에서 자주 핸들링하는 금속평판과 같이 약간 굴곡이 있거나 평평한 표면에 사용하기 적합
  • 얇은 흡착물에 변형이 생기는 것을 막기 위한 지지 돌기를 가지고 있는 진공패드
  • 높은 전단력을 견딜 수 있음
  • 건조한 표면뿐만 아니라 유분이 묻어 있는 표면도 취급할 수 있도록 설계되어 있음

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의