새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
날짜 2020-09-01
파이아브(Piab)는 식품/초콜릿 산업을 염두에 두고 특별히 개발한 새로운 소형 소프트 그리핑 도구인 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)을 자신감 있게 소개합니다.
진공 기반의 소프트 그리퍼는 이상한 형태 및/또는 비정형의 표면을 가진 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다.
파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 3개의 그리핑 핑거와 밀폐된 진공 캐비티가 모두 하나로 통합되어 있어서 단순하고 견고한 제품입니다. 이 제품은 먼지에 민감하지 않으며, 파지력은 적용된 진공도에 따라 쉽게 조정 및 제어됩니다.
식품용 승인
파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 식품과의 직접적인 접촉에 대해 승인을 받은 검출 가능 실리콘으로 제작됩니다(FDA 21 CFR 및 EU 1935/2004 규정에 따름). 식품 규격 실리콘 그리퍼를 통해 식품/초콜릿 업계는 자동화된 식품 취급 범위를 확대하여 보다 광범위한 제품을 처리할 수 있게 되었습니다. 분쇄로 인한 변질 위험 없이 섬세한 식품과 초콜릿 프랄린을 핸들링할 수 있습니다. 세척 공정이 가능한 피팅 선택사양과 밀폐된 진공 캐비티로, 까다로운 환경에서도 간편한 청소와 지속적인 작동이 가능합니다.
사용, 제어 및 청소 용이
소프트 그리핑 진공공구는 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있습니다. 또한 멀티 모드 응용분야에서 쉽게 사용할 수 있어, 여러 개의 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)을 여러 줄로 놓거나 다른 그리드 구조로 놓아 원하는 방법으로 들어올릴 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)의 파이그립(piGRIP®) 진공패드와 같은 피팅을 사용합니다. 선택사양인 스테인리스 스틸 피팅은 세척을 돕는 세척 준비 기능을 제공합니다. 직관적이고 사용자 친화적인 설계로 인해 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 자동화된 절차에 쉽게 통합되어 제품의 품질을 보장하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.
작고 민감한 물체를 위한 탁월한 그립핑 솔루션
파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 민감하면서도 잡기 어려운 물체를 위한 탁월하고 비용 효율적인 솔루션입니다. 파지력은 단순히 진공도를 조정하여 쉽게 제어할 수 있습니다. 새로운 소프트 그리퍼는 직경이 최대 30mm[1.18”]인 물체를 잡을 수 있습니다.