새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
날짜 2020-12-01
파이그립(piGRIP®)은 모든 유형의 피킹 응용 분야에 안성맞춤인 다양한 조합으로 구성 가능한 진공패드 시리즈입니다. 사용자는 자신의 니즈에 맞는 립, 벨로우, 지지대 및 피팅을 선택합니다.
BGI-립(piGRIP® 비닐팩 립)은 건조하거나 젖은 음식/물질로 채워진 단단한 비닐팩과 스탠드업 파우치 모두를 피킹하기에 아주 좋습니다. BGI-2 립의 향상된 디자인은 또한 얇고 섬세한 비닐팩을 피킹하기에 우수한 성능을 제공합니다.
BGI-립 시리즈에서 크기 34, 41, 48 및 63mm는 새로 개선된 BGI-2 디자인을 가집니다. 전체적인 립 형상, 재료 및 크기가 기존 BGI 립과 비교해서 모두 동일합니다. 이 진공패드의 구성은 파이그립(piGRIP®) 조합구성기에서 지원됩니다.
piGRIP® BGI - 핸드 아웃