Feedback

언어 선택

닫기

직사각형 벨로즈 진공패드

파이아브(Piab), 직사각형 벨로즈 시리즈에 세 가지의 새로운 크기 추가

날짜 2020-06-01

파이아브(Piab)는 추가 벨로즈를 특징으로 하는 두 가지 새로운 진공패드인 RBL20x45, RBL30x55와 완전히 새로운 “정사각형” 진공패드인 RBL60x60을 통해 직사각형 벨로즈 진공패드 프로그램을 확장하고 있습니다.

또한 이 세 가지의 새로운 진공패드와 직사각형 벨로즈 시리즈의 나머지 제품은 주문 프로세스를 지원하고 단순화할 수 있도록 가상 조합구성 프로그램 안에 포함되어 있습니다.

직사각형 진공패드는 최대의 흡착력이 필요로 하는 길고 좁은 물체와 표면의 핸들링 시 적합합니다. 직사각형 벨로즈는 캔디 바와 같은 플라스틱 플로우팩에 포장된 제품 및 레벨 완충이 필요한 경우에 특히 적합합니다. 추가 벨로즈가 있는 새로운 롱타입 버전(RBL)은 높이 차이가 큰 흡착물/픽업에 적합합니다.

활성 리프팅 면적은 원형이나 타원형 진공패드에 비해 직사각형 진공패드가 더 넓습니다.  RBL 진공패드는 높이 차이가 큰 흡착물을 핸들링하기 위해 만들어졌습니다. 

새로운 크기인 RBL20x45(mm)와 RBL30x55(mm)는 직사각형 벨로즈 진공패드(암나사 ¼" 및 1/8” 수나사 회전)와 동일한 표준 피팅에 사용할 수 있습니다. 

새로운 크기인 RBL60x60(mm)은 알루미늄 T형 홈 피팅 및 2개의 회전 피팅(수나사 3/8” 및 ¼")을 포함해 9개의 피팅에 사용할 수 있습니다. 회전식 피팅은 간편한 위치 결정 및 고정 기능을 제공합니다.

진공패드는 핸들링한 흡착물에 자국을 남기지 않으면서도 놀라운 탄성력을 유지하도록 특수 개발된 재질인 듀라플렉스(Duraflex®)로 만들어집니다. 듀라플렉스(Duraflex®)는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 재료로 만들어집니다.

새로운 RBL 진공패드(20x45, 30x55)는 특히 다음과 같은 분야에 사용할 수 있습니다.

  • 비닐팩 열기/얇은 종이 - 간지/필름 
  •  캔디 바와 같은 플로우 팩에 포장된 직사각형 제품. 

RBL60x60은 다음과 같은 분야에 사용할 수 있습니다. 

  • 골판지  
  • 창고 응용분야 
  • 비닐팩/파우치 핸들링 
  • 목재  
  • 비닐팩 여는 공정/얇은 종이 - 간지/필름

 

 

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의