Feedback

언어 선택

닫기

인더스트리 4

파이스마트(piSMART®) 공장의 진공기술

날짜 2018-03-28

인더스트리 4.0 공장에서의 파이스마트(piSMART®) 진공기술.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 스마트하고 생산성을 높이고 에너지를 절감하는 생산을 위해 가장 진보된 진공기술 제품인 파이스마트(piSMART®) 버전을 소개합니다. 지능형 장비는 다양한 생산 데이터를 수집 및 분석함으로써 향후 인더스트리 4.0 공장에서 프로세스를 자동 및 디지털 방식으로 가이드, 제어 및 검증할 수 있습니다.

우선 파이콤팩트(piCOMPACT®)의 파이스마트(piSMART®) 버전인 파이아브(Piab)의 프리미엄 올인원 진공이젝터 시리즈입니다. 파이콤팩트(piCOMPACT®)는 고도의 온보드 인텔리전스를 가능하게 하는 포괄적인 필드버스 독립적인 입/출력 기술 IO-Link와 함께 이미 제공되며 클라우드 기반의 "빅 데이터"가 지원하는 차세대 프로세스 제어를 위한 준비가 완료되었습니다.

파이스마트(piSMART®) 장비는 방대한 온라인 자원과 인터넷 연결이 가능한 적략적으로 배치된 센서의 데이터에 직접 연결됩니다. 다른 첨단 진공이젝터 시스템은 파이콤팩트(piCOMPACT®)의 파이스마트(piSMART®) 선도를 따를 것입니다. 그러나 파이아브(Piab)는 진공컨베이어 및 리프팅 시스템을 포함하도록 파이스마트(piSMART®) 변환을 확장하여 이러한 시스템에서 전례없는 수준의 최적화, 효율성 및 사용자 편의성을 제공할 계획입니다.

방대한 양의 데이터를 손쉽게 액세스할 수 있으므로 새롭고 지능적이며 혁신적인 기술지원 및 자동튜닝, 상태모니터링, 유지보수 예측 및 자동 실시간 조절과 같은 분산방식의 의사결정 도구의 기반이 됩니다. 자동레벨결정(Automatic Level Determination, ALD), 자동상태모니터링(Automatic Condition Monitoring, ACM), 지능적진공파기(Intelligent Blow-Off, IBO), 자체흡착제어(Self-Adhesion Control, SAC)  및 에너지 절감(Energy Saving, ES)와 같은 파이아브(Piab)에서 이미 구현한 첨단 장비 기능을 기반으로 한 이러한 클라우드-연결된 기능은 스마트 인더스트리 4.0 공장을 실현할 다가오는 산업혁명을 뒷받침할 것입니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자 상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업 분야의 수천명의 최종 사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다.파이아브(Piab)의 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70여개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 비전은 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장

전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의