Feedback

언어 선택

닫기

piLIFT® SMART

인더스트리 4.0 최초의 진공리프터

날짜 2019-01-25

파이리프트(piLIFT®) 스마트는 진공리프터를 위한 새로운 시대를 열었습니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 진공리프팅의 새로운 개발품, 파이리프트(piLIFT® SMART) 스마트를 자랑스럽게 소개합니다.  더 스마트하게, 더 에너지-효율적으로, 더 조용하게, 인체공학적 디자인, 그리고 모든 진공리프터들의 물리학적 개념을 이용한, 파이아브(Piab)의 파이리프트(piLIFT®) 스마트는 인더스트리 4.0 이 준비된 진공리프터로서의 한 패러다임을 선사합니다. 파이리프트(piLIFT®) 스마트는 고객들의 각 산업분야에서의 지속적인 발전과 성공을 보장하기 위하여 요구되는 사항들을 만족시키기 위하여 인체공학적 진공리프팅을 새롭고 더 높은 단계로 올려 줍니다.

인터넷 연결을 기반으로 한 스마트 데이터 기능들은 파이아브(Piab)의 파이리프트(piLIFT®) 스마트 진공리프터를 인더스트리 4.0의 영역으로 보내줍니다.  이송에 대한 센싱 및 모니터링, 그리고 사용자의 의도에 빠르게 응답하는 반응성, 사용자 친화적인 진공리프터는 동시에 들어 올리고 중량을 재고, 데이터를 모으고 기억하고, 공정을 통계화하고 웹 플랫폼 로그-인을 통하여 사용자가 즉시 확인할 수 있도록 분석하여 줍니다.

인체공학은 모든 파이아브(Piab) 진공리프터의 핵심이며, 파이리프트(piLIFT®) 스마트의 모든 면은 인체공학 및 자연스러운 움직임을 염두에 두고 설계되었습니다. 핸들의 모양 (오른 손 및 왼손 잡이 사용 가능), 핸드 가드 및 측면에서 그립하고 물체를 회전시킬 수 있는 성능, 가변 속도 제어장치의 배치 및 작동 소음의 최소화 수준에 이르기 까지 파이리프트(piLIFT®) 스마트는 인체공학과 사용자의 웰빙으로 인도합니다. 직원 상해의 위험을 크게 줄이며, 파이아브(Piab) 진공리프터는 사용자의 몸의 부하를 80 % 이상 줄일 수 있으며 동시에 생산성을 최적화합니다.

76 %의 전력 소비 감소로 새로운 진공리프터의 밑거름이 되는 특허 기술의 이점이 추가됩니다. 파이리프트(piLIFT®) 스마트는 40 kg의 물체를 들어 올릴 수 있는 능력으로 광범위한 산업분야의 고객에게 최고의 진공리프팅 기술을 제공합니다. 실제로, 적은 에너지 소비, 최소한의 소음도 및 스마트 데이터 기능의 추가로 신속하고 직관적인 파이리프트(piLIFT®) 스마트가 진공리프팅을 최고 높은 수준으로 끌어 올릴 수 있습니다.

“흐름 및 공정의 최적화를 위해 사용할 데이터를 수집하고 분석하는 파이리프트(piLIFT®) 스마트의 기능은 엄청납니다. 리프팅 기술을 최적화하고, 직원의 건강을 지키고, 장비를 최상의 상태로 유지함으로써 고객에게 큰 이점을 제공합니다," 라고 데이비드 콜린스(David Collins), 부사장 겸 파이아브(Piab)의 인체공학 핸들링 부서의 책임자는 말합니다.

제품 페이지

파이리프트 스마트(piLIFT® SMART) 핸드 아웃 (pdf)

 

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자 상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 자회사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70 개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보 문의

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의