Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab)의 파이코봇(piCOBOT®) 플러그-앤드-플레이 코봇 최종작용체(EOAT)

파이코봇(piCOBOT®) – 파이아브(Piab)의 최신 생산성 촉진제

날짜 2018-10-15

코봇의 영역을 확장한 Piab의 piCOBOT®은 안전하고 효과적인 인간 로봇 상호 작용을 가능하게합니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 코봇 시장을 위해 특별히 설계된 똑똑하게 장착된 최종작용체 (EOAT) 진공 공구인 파이코봇(piCOBOT®)을 소개하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 회사의 고유 한 진공 기술을 사용하여 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선 한 piCOBOT®은 최신 공동 작업 로봇 인 코봇 (cobot)에 대한 업계 인증 플러그 앤 플레이 확장 기능을 제공합니다.

개발 키트로 제공되는 파이코봇(piCOBOT®)은 진공펌프 장치, 그리퍼 장치 및 2 개의 진공패드로 구성됩니다. 표준 키트에는 다양한 작업에 적합한 4 가지 진공패드 모델 세트가 포함되어 있지만 고객은 더욱 맞춤형 솔루션을 위해 광범위한 진공패드중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다.

유니버설 로봇에 의해 인증된 파이코봇(piCOBOT®)은 안전하고 유연한 휴먼-로봇 작업장 상호 작용에 대한 아이디어를 기반으로하며, 둘 중 하나가 스스로 작업하는 것보다 훨씬 생산적입니다. 부드러운 디자인 라인은 파이코봇(piCOBOT®)과 충돌할 경우 아무도 다치지 않도록 보장합니다. 파이코봇(piCOBOT®) 고유 URCaps 설치를 통해 프로그래밍 시간이 최소로 단축됩니다.

최대 유연성과 도달 거리를 위해 설계된 파이코봇(piCOBOT®)의 97-142 mm 너비 및 +/- 15도 틸팅 가능 그리퍼 암에는 두 개의 진공패드가 장착될 수 있습니다. 또는 그리퍼를 파이코봇(piCOBOT® )펌프 장치에 직접 장착한 단일 진공패드 마운트로 교체 할 수 있습니다. 선택사양으로 싱글 또는 더블 피킹의 경우 전용 감지 밸브는 모드에 관계없이 안전한 작동을 보장합니다.

컴팩트한 형식과 69mm의 낮은 제작 높이로 공간이 제한된 지역에서 사용할 수있는 반면, 파이아브(Piab) 솔루션의 무게는 비슷한 경쟁 시스템과 비교하여 큰 이점을 제공합니다.

"파이코봇(piCOBOT®)의 무게는 510g에 불과하며 그리퍼는 210g 만 추가합니다. 이는 코봇에 최대 페이로드 용량을 제공합니다.”라고 파이아브(Piab)의 진공자동화 부서 부사장 인 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 설명합니다.

크기가 강한 piCOBOT®은 최대 7kg의 물체를 들어 올릴 수 있습니다.

"우리는 에너지 최적화되고 안전한 작동을 통해 piCOBOT®을 유연하고 사용자 친화적 인 코봇 EOAT (유니버설 툴)로 만들 수있는 기능을 선택했습니다."

 

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 500명의 직원과 2018년 12억 SEK 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의