Feedback

언어 선택

닫기

PR piSOFTGRIP tomato

파이소프트그립(piSOFTGRIP®)으로 패션푸릇을 공손하게 집어 올리십시오

날짜 2019-06-10

파이아브(Piab)는 새로운 진공 구동식 소프트 그리퍼를 도입하여 식품산업의 자동화를 강화하고 있습니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발된 새로운 소프트 그리핑 공구 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)을 자랑스럽게 소개합니다. 진공 기반의 소프트 그리퍼는 비 기하학 및/또는 비정상적인 표면의 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다. 장난감과 같은 작은 불규칙한 모양의 물체를 골라 피킹하는 것도 또 다른 잠재적인 응용분야입니다.

파이소프트그립(piSOFTGRIP®)에는 3개의 파지 핑거와 진공 캐비티가 모두 하나로 되어있어 간단하고 견고한 제품입니다. 진공 구동이므로, 파지력은 적용된 진공도에 따라 쉽게 조정되고 제어됩니다.

"파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 민감하고 잡기 어려운 물건을위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 부드러운 그리퍼는 직경이 최대 50mm인 물체를 잡을 수 있습니다. 그러나 우리는 이 첫 번째 릴리스를 후속 단계에서 더 큰 모델을 도입하여 계속 진행할 계획입니다 "라고 파이아브(Piab)의 글로벌 제품 매니저인 Lennart Ryberg는 말합니다. 

부드러운 그리핑 진공 공구는 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있으며 파이아브(Piab)의 파이그립(piGRIP®) 진공패드와 동일한 피팅을 사용합니다. 선택사양인 스테인레스 스틸 피팅을 사용하면 청소를 돕기 위한 물청소가 가능합니다. 직관적이고 사용자 친화적인 설계로 인해 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 자동화된 절차에 쉽게 통합되어 제품의 품질을 보장하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

파이소프트그립(piSOFTGRIP®) 진공그리퍼는 음식물과 직접 접촉할 수 있는 검출 가능한 실리콘으로 만들어 졌으며 (FDA 및 EU 규정에 따라) 최초의 종류입니다. 항균 첨가제가 함유된 식품 규격 실리콘 그리퍼는 식품 업계가 자동화된 식품 핸들링 범위를 넓혀 다양한 제품을 포함할 수 있게 해줍니다. 포장을 푼 신선하고 섬세한 식품은 분쇄 또는 오염으로 부터 손상 위험없이 핸들링할 수 있습니다.

실리콘으로 제조된 파이소프트그립(piSOFTGRIP®) 진공그리퍼는 또한 경량 자동화 공구로, 로봇 암에 장착 할 때 약간의 추가 중량이 추가된다는 것을 의미합니다. 약 80mm의 높이가 있어 공간이 제한 되어있는 곳에서도 사용할 수 있습니다.

파이아브(Piab)의 최종작용체 진공 공구 파이코봇(piCOBOT®)과 결합하면 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 협업 로봇을 위한 강력하고 유연한 "플러그 앤드 플레이" 확장 기능을 제공합니다. 파이코봇(piCOBOT®) 및 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)은 압축공기 절감 기능 (ES)을 제공하기 때문에 그립과 파기를 수행하는 데 거의 에너지가 필요하지 않습니다. 간편하고 응용분야에 친화적인 부드러운 그리퍼는 이미 UR 인증을 받았습니다.

piSOFTGRIP® (pdf)

 

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의