Feedback

언어 선택

닫기

빵을 핸들링하는 진공 패드

위생적인 진공 패드로 식품을 안전하게 핸들링하기

날짜 2017-12-13

다양한 모양과 크기의 파이아브(Piab)의 광범위한 식품전용 진공 패드

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 초콜릿에서부터 닭고기에 이르기까지 모든 것을 안전하고 위생적으로 자동 핸들링할 수 있도록 광범위한 식품 접촉 승인 진공 패드를 제공합니다. 직접 식품을 접촉하여 집어 올리기 위한 파이아브(Piab)의 진공 패드는 깨끗이 유지되기 쉽고 현장에서 분해될 필요없이 세척할 수 있습니다. 진공 패드는 또한 Wet-In-Place (WIP) 클리닝 노즐을 사용하는 자동 시스템과도 호환됩니다.

먼지와 오염 물질이 쌓일 수 있는 주머니 같은 공간이 없도록 주의 깊게 설계된 식품전용 진공 패드는 가장 엄격한 위생 기준을 충족하며 FDA 및 EU 1935 규정을 준수하는 재질로 만들어져 있습니다. 식품 접촉을 위해 승인된 실리콘으로 만들어진 이 진공 패드는 스테인레스 스틸 또는 플라스틱으로 된 식품 등급 피팅과 함께 공급되며, 위생을 극대화하기 위해 숫나사가 전체적으로 사용되어 세척하기 쉽습니다. 진공 패드 및 피팅은 시중에서 판매되는 금속 탐지기에도 순응합니다.

대부분의 진공 패드는 파란색으로 되어 있어 식품 산업이 선호하는 육안 검사 시스템에 사용하기에 적합합니다. 일부 진공 패드는 투명하고 감지할 수 없는 식품 접촉 실리콘으로도 제공됩니다.

다양한 모양과 크기가 제공되는 진공 패드중에 타원형 타입 진공 패드는 작고 길쭉한 플로우(flow) 팩 또는 도이(doy) 팩 포장을 위한 우수한 솔루션을 제공합니다. 깔때기 모양의 벨로즈 및 매우 얇은 립은 불규칙한 식품 표면에 대해 뛰어난 그립력을 제공하며, 큰 진공흡입유량 오리피스를 갖춘 안정된 몸체는 고속 및 빠른 가속 시스템에서도 안정성과 한결같은 제품 유지를 보장합니다.

진공 패드의 벨로즈를 수축하기 위해 낮은 진공도만 필요하므로 베이커리 제품과 같은 매우 섬세한 식품을 취급하기에 적합합니다. 이 제품에는 빵 디팬닝 시스템에 사용할 때 리테이너와 함께 장착할 수 있는 빵 및 베이커리 제품 전용 진공 패드가 포함됩니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체와 전략적으로 중요한 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 거의 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의