Feedback

언어 선택

닫기

인체공학적 진공리프터 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)

Armatec사의 현업에 투입된 파이아브(Piab)의 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)

날짜 2020-01-13

고객사 창고에 투입된 인체공학적 진공리프터 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)가 드리는 이점들을 기록한 영화가 곧 공개됩니다.

스웨덴, 타비(Taby) – 상자에 담겨 Armatec의 창고로 운반된 물품들은 때때로 깊은 곳에 있어서 직원들이 직접 들어가 꺼내야 하는 불편함이 컸습니다. 오늘날, 직원들은 크기와 모양, 그리고 무게가 다른 운반된 물품을 깊은 곳까지 들어가 꺼내고 이를 분류하는 파이아브(Piab)의 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)를 사용합니다.

새로 제작된 영화에서 선보인 파이아브(Piab)의 최신 인체공학적 진공리프터 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 고객사의 창고에 투입된 모습을 선보이는 동시에 직원의 생산성과 복지 측면에서 제품이 제공하는 이점을 확실히 보여드립니다. 파이아브(Piab) 인체공학적 핸들링 부서(구 Vaculex®)는 작업 환경을 개선하는 리프터 분야에 종사하는 부서입니다. Armatec사 창고에서 근무하는 직원들은 더 이상 힘들게 몸에 무리가 올 정도로 허리를 굽히지 않아도 됩니다.

스웨덴 예테보리(Gothenburg)에 본사를 둔 Armatec사는 물, 냉각, 가열 및 공정을 위한 스마트기술 솔루션을 공급합니다. 이 회사의 숙련된 직원들은 각종 공급업체가 제공하는 부품 및 구성품으로 시스템을 제작합니다. 창고 책임자 앤더스(Anders Carlsson)는 전에 베큐렉스(Vaculex®) 진공리프터로부터 받았던 좋은 인상이 계기가 되어 자사가 입고 제품의 작업 환경을 개선하려고 하자 파이아브(Piab)에 전화를 걸었습니다.

“파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 정말 대단합니다! 사용하기 쉬울 정도로 매우 간단하고, 소음이 없고, 똑똑한데다, 어떤 작업 요구에든 다 부합하기 때문에 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART) 솔루션을 확실히 추천합니다!”라고 그는 의욕적으로 말합니다.

세계 유일의 Industry 4.0 리프터인 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 운전자와 작업 둘 다 실시간 성능 정보를 전달하는 스마트 기능을 제공합니다. 유지관리 팀은 최상의 운영 성능을 보장하는 서비스 표시기로부터 이점을 누립니다. 스마트 플랫폼에서는 물체의 무게, 전력 소비, 운반된 물체의 수 등을 모니터링할 수 있습니다. 사용 데이터는 웹 기반 플랫폼을 통해 실시간으로 확인하거나 보고서로 컴파일할 수 있습니다.

“이 영화에서는 최상의 진공 리프팅 기술과 시장에서 가장 낮은 에너지 소비, 최소 소음도 및 스마트 데이터 기능을 결합한 이점이 두드러지는데, 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 Armatec의 직원들이 부상 없이 매일 쉽고 빠르게 1-2톤의 물체를 들어 올릴 수 있게 돕고 있다”고 파이아브 인체공학적 핸들링 부서 마케팅 책임자인 피아 한센(Pia Hansson)은 말합니다.

Armatec사의 분류 영역에서 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 무게가 약 20kg인 빈 팔레트를 손쉽게 움직이는 데도 사용할 수 있습니다. 리프터로 드는 최고 하중이 40kg이기 때문에 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)는 묶음 단위로 된 팔레트까지 들어 올릴 수 있습니다. 면적이 65제곱미터인 창고 안에서 작업하도록 설계된 천장 매립식 갠트리는 리프터가 필요로 하는 모든 작업대에 도달할 수 있게 해줍니다.

“Armatec은 지속가능성을 달성하기 위해 노력을 쏟고 있으며 직원의 안녕이 곧 당사의 신조입니다. 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)에 투자한 이래로 작업 속도가 매끄러워졌고 제품 손상이 줄었습니다. 파이아브(Piab) 리프터는 당사의 업무 환경을 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다”라고 Armatec의 품질, 지속가능성 및 기술 책임자인 젠스(Jens Helgegren)는 말합니다.

“Armatec의 경험은 업무에 매우 큰 의욕을 불어 넣어줍니다. 열정 넘치는 만족스러운 고객을 모신다는 것은 항상 즐거운 일입니다. 함부르크에 있는 한 대형 물류업체도 최근 파이리프트 스마트(piLIFT®SMART)를 설치했습니다”라고 인체공학적 핸들링 제품 책임자인 마커스(Markus Olofsson Carlbom)는 말합니다.

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 85
이메일: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의