날짜 2018-12-17
팔레타이징 및 플라스틱 사출성형 자동화를 위한 완벽한 EOAT 솔루션을 모듈화된 세트 구성으로 제공합니다.
타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 각각의고객 응용분야에 완벽하게 맞는 자동화 시스템을 위한 로봇 최종작용체 공구 장치 (End-Of-Arm Tooling, EOAT)를 소개합니다. 파이아브(Piab)의 표준구성품 세트를 사용하여 제조업체가 직면한 실제 자동화 문제를 해결할 수 있습니다. 새로운 EOAT 제품군은 다양한 구성품 제품군으로 구성되어 있으며 다양한 크기와 치수의 표준 제품을 제공하므로 인상적인 600 가지의 다양한 장비로 구성된 모듈 자동화 기술 세트를 제공합니다.
“우리의 새로운 EOAT 라인은 레고 테크닉 세트와는 조금 다릅니다. 이를 통해 고객은 제조 현장에서 발생하는 응용분야 문제에 대해 필요한 자동화 공구장치 시스템을 신속하게 구축할 수 있습니다,” 라고 파이아브(Piab)의 로봇 그리핑 부서의 부사장인 Anton Kullh는 설명합니다.
미국과 독일의 로봇 그리핑 부서의 최첨단 개발 및 제조 장치에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 파이아브(Piab)는 자동화된 핸들링 공정의 요구사항을 충족하도록 설계된 일련의 표준구성품을 하나의 세트로 함께 구성하였습니다.
파이아브(Piab) EOAT 구성품의 모듈식 특성으로 인해 자동차용 사출성형 플라스틱 부품 제조업체와 같은 제조업체에 적합한 높은 수준의 맞춤 설정 기능을 제공합니다. 흔히 매우 부서지기 쉽고 정밀한 설계 세부사항을 특징으로 하는 이러한 부품에는 정밀성과 유연성이 뛰어난 자동화 공구장치가 필요합니다. 파이아브(Piab)의 EOAT 라인은 제조업체가 이러한 특정 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다.
EOAT 구성품 라인은 또한 포장산업이 직면한 자동화 문제에 완벽하게 부합합니다. 완전하고 유연한 EOAT 구성품은 모두 포장 및/또는 팔레타이징 작업을 위해 완벽하게 구성된 자동화된 핸들링/그리핑 시스템과 신속하게 결합할 수 있게 합니다. EOAT 라인은 고속의 자동로봇시스템 뿐만 아니라 다양한 재료에 필요한 성능의 제품을 제공합니다.
파이아브(Piab)의 EOAT 구성품은 고객에게 혁신, 전문성 및 정밀도를 제공하기 위하여 세계적인 수준의 생산 설비에서 설계 및 제작됩니다.
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수천 명의 최종사용자 및 기계생산자를 도와 에너지-효율성, 생산성 및 작업환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원과 함께 2017년 10억SEK의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com