Feedback

언어 선택

닫기

최적의 흡착이송을 위한 파이아브(Piab) 미끄러짐 방지용 진공패드

파이아브(Piab) 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 사이즈 추가

날짜 2018-04-03

새로운 소형 및 중간 사이즈를 소개하며, 파이아브(Piab)는 미끄러짐 방지용 진공패드를 위한 최적의 흡착이송을 보장합니다.

스웨덴, 타비(Taby) – 몇 가지 새로운 크기를 추가함으로써 파이아브(Piab)는 2개의 미끄러짐 방지용 진공패드 제품군을 확장하여 라인업에 "크기 차이"가 없도록 합니다. 확장된 크기 범위는 점점 더 많은 응용분야에 적합한 진공패드를 사용할 수 있도록 합니다. 진공패드는 흡착이송이 까다롭고 종종 매우 작은 표면을 잘 흡착이송 가능하여 다양한 품목을 잡을 수 있습니다.

보다 구체적인 고객 요구를 충족시키기 위해 확대된 2개의 미끄러짐 방지용 진공패드 제품군은 딥오목형 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 제품군 (Deep Concave Friction (DCF) range) 과 박판용 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 제품군(Bellows Flat Friction for thin sheets (BFFT) range) 입니다.

DCF 진공패드는 물체의 모서리와 모서리에 탁월한 그립을 제공하여, 예를 들어 볼록하거나 오목한 표면을 가진 금속 부품을 취급하는 데 특히 적합합니다. 이 제품군은 주로 30, 40 및 52 mm의 직경을 제공하는 3 개의 새로운 진공패드 크기가 추가 확장되었습니다. 지금까지 가장 작은 DCF 진공패드는 65mm 직경이었고, 또한 직경이 110mm로 확장되는 크기 범위에서 간극을 막는 두 개의 중간 진공패드 크기 (80 및 100mm)가 추가됩니다.

지금까지 50-90 mm 크기의 진공패드를 포괄하는 BFFT 제품군은 범위 스펙트럼의 양쪽 끝에서 23-35 mm의 작은 컵과 105 및 120 mm의 큰 컵의 두 끝에 4 개의 새로운 멤버가 제공되었습니다. BFFT 컵은 매우 얇은 금속 시트를 찌그러 뜨릴 위험없이 취급하도록 특별히 설계되었습니다. 평평한 표면과 고르지 않거나 곡면에 대한 우수한 그립감을 제공하는 BFFT 컵은 우수한 레벨 보정 성능을 제공합니다.

파이아브(Piab)의 모든 미끄러짐 방지용 진공패드와 마찬가지로 DCF 및 BFFT 진공패드들은 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성이 특징 인 뛰어난 내구성과 탄성 메모리를 특징으로하는 특별히 개발된 자국이 안남는 재질인 듀라플랙스(DURAFLEX®)로 만들어졌습니다. 또한 전체 미끄러짐 방지용 진공패드에는 9 가지 유형의 피팅이 제공되므로 파이아브(Piab)의 모든 고객 요구사항의 99 %를 충족할 수 있습니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수 천명의 최종사용자 및 기계생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 흡착이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의