Feedback

언어 선택

닫기

진공 이젝터 파이펌프 23(piPUMP 23)

기본 기능만 제공하는 새로운 파이펌프(piPUMP)

날짜 2017-11-21

파이펌프 23(piPUMP 23)은 프리미엄 진공 이젝터, 파이콤팩트 23(piCOMPACT®23)에서 기본 기능만 있는 버전입니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 포장, 금속판 및 목재 제품과 관련된 자동화된 산업 공정을 겨냥한 강력한 진공 펌프인 파이펌프 23(piPUMP 23)을 출시하였습니다. 이 새로운 펌프는 올인원 진공 발생기인 파이콤팩트 23(piCOMPACT®23)과 동일한 프리미엄 진공 발생 성능과 에너지 효율성을 제공합니다. 그러나 고급 기능의 통합 제어 및 파이콤팩트 23(piCOMPACT®23)의 추가 기능은 포함되어 있지 않으므로 이러한 특수 기능이 필요하지 않은 고객에게 상당히 저렴한 진공 펌프를 제공합니다.

전체 조합-구성 가능한 파이펌프 23(piPUMP 23)은 하나 또는 두개의 코악스(COAX®) SX12/SX42 멀티 스테이지 진공 이젝터 카트리지와 함께 사용할 수 있으며 2 가지 옵션 크기로 청소 및 교체가 가능한 필터가 선택 옵션으로 제공됩니다. 펌프는 최대 3개의 진공 연결부를 구성할 수 있으므로 다양한 응용 분야 및 산업 환경에 적합합니다.

파이콤팩트(piCOMPACT®) 플랫폼은 파이아브(Piab) 고유의 진공파기 강화(Amplified Blow-Off, ABO) 기능을 보유하고 있어 보다 효율적이고 강력하며 에너지를 절감할 수 있습니다. 진공파기 동안 이젝터의 유로를 닫음으로써 ABO 기능은 진공파기 중에 압축 공기의 100%가 진공 패드로 흐르게 하여 매우 강력하고 효율적인 진공파기를 제공하여 빠른 생산을 가능하게 합니다. 이 기능은 예를 들어 인체공학적 리프팅 보조 장치에 유동적인 진공 패드를 배치하는 데에도 유용합니다. 먼지가 많은 환경에서 진공 패드를 청소할 때 이 기능이 실용적입니다.

간단하게 바로, 파이펌프 23(piPUMP 23)은 박스의 팔레타이징, 금속판 및 목재 제품의 적재, 분류 및 운반과 같은 진공 핸들링 시스템에 쉽게 통합되고 설치되는 강력한 진공 발생기입니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체의 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의