Feedback

언어 선택

닫기

키노스(Kenos®) KCS 진공그립퍼 코봇

키노스(Kenos®) KCS 그립퍼 - 유연한 코봇 친구

날짜 2018-06-04

작고, 강력하며, 유연한 키노스(Kenos®) KCS 진공그립퍼는 어디서나 어느 것이든 핸들링할 수 있도록 도와 줍니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)의  키노스(Kenos®) KCS 그립퍼를 사용하면 언제, 어디서나, 어떤 것이든 핸들링할 수 있는  협동 로봇 (cobot)을 가능하게 합니다. 유연성이 필수적인 중소기업을 위한 이상적인 "협동" 공구장치가 됩니다. 원래는 한 고객을 위한 맞춤제작 자동화 공구장치이었지만 선도적인 코봇 제조업체와 함께 개발된 결과물인 진공그립퍼는 성공적으로 입증이 되어 파이아브(Piab)는 더 광범위하게 제공하기로 결정하였습니다.

고효율 진공발생을 위한 파이아브(Piab)의 코악스(COAX®) 기술과 어떠한 표면이나 형상 주위를 흡착할 수 있고 쉽게 교체 가능한 기술적 폼을 결합한 키노스(Kenos®) KCS 그립퍼는 모든 물체를 안전하게 잡고, 들어 올리고 핸들링하는 데 사용할 수 있습니다. 표준 인터페이스 (ISO) 어댑터를 사용하면 시중에서 판매되는 모든 코봇 유형에 전체 장치를 부착할 수 있으며, 경량의 3D 인쇄물로 만들어진 본체로 생산현장의 다른 곳, 창고 또는 다른 셋팅에서도 다른 작업을 쉽게 수행할 수 잇습니다.

"KCS는 중소기업의 완벽한 올라운드 플레이어입니다. 모듈식 플러그-엔-플레이 디자인은 회사 내에서 보편적으로 사용할 수 있음을 의미합니다." 라고 조셉 칼바시(Josef Karbassi), 파이아브(Piab) 자동화 디비젼 부사장은 말합니다. 

독창적으로 설계된 퀵체인지 시스템을 사용하면 동일한 장치에 비닐팩 전용 그립퍼를 장착 할 수 있습니다. 간단한 트위스트와 안전한 잠금 메커니즘을 통해 키노스(Kenos®) KCS 그리퍼는 수초 내에 새로운 작업을 구성하고 준비할 수 있으므로 작업 생산성이 향상되고 시스템 가동 중지시간이 단축됩니다.

"우리는 또한 KCS 그립퍼가 모든 부품 및 영역에 쉽게 접근할 수 있도록 청소 및 정비가 용이한지 확인하였습니다. 둥근 모서리로 설계되었으며 효율적인 소음기가 장착되어있어 안전하고 사용하기 쉽고 인간과 로봇이 성공적으로 조화롭게 협력할 수 있도록합니다" 라고 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 덧붙입니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자 상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430 명의 직원과 2017 년 SEK 10 억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 자회사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70 개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다. 

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장r
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의