Feedback

언어 선택

닫기

스마트 공장의 유지 관리

파이스마트(piSMART®) 공장의 완벽한 유지보수

날짜 2018-06-13

파이스마트(piSMART®) 진공시스템은 상태모니터링 및 예측유지보수를 가능하게 합니다.

타비, 스웨덴 – 인더스트리 4.0의 과제를 해결하기 위해 파이아브(Piab)의 파이스마트(piSMART®) 진공기술은 스마트 출력 데이터를 사용하여 운영자를 지원하고 유지보수, 성능 조절 및 품질에 관한 결정을 자동화 또는 가속화하고 구성요소의 자율기능을 미세 조정할 수 있게 합니다. 인터넷 연결서을 갖춘 전략적으로 배치된 스마트센서는 실시간 또는 거의 실시간으로 원활하게 데이터를 전달할 수 있어 피로도나 마모로 인한 구성요소 고장을 예측하고 방지할 수 있습니다.

이러한 예측유지보수 또는 진단을 장비, 도구 및 전체 시스템의 가동시간 향상을 약속합니다. 클라우드 기반의 대용량 데이터 분석도구에 데이터를 제공하는 개별 스마트센서를 기반으로 새로운 상호 연결된 상호운용 서비스는 공장 가동시간과 생산성을 높여줍니다.

통계에 따르면, 시스템이 얼마나 효율적인지에 따라 계획되지 않은 정지 및/또는 계획된 정지의 횟수에서 1~20%의 저하를 달성할 수 있음을 보여줍니다. 이는 상당한 생산성 향상으로 이어질 것입니다.

파이아브(Piab)는 고객이 생산성을 향상시킬 수 있는 진공기술 제품을 제공하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 쉽고 빠르고, 가능하면 유지보수가 필요없는 기술을 제공하는 것에 자부심을 가집니다. 파이스마트(piSMART®)를 통해, 파이아브(Piab)는 미래의 스마트공장을 위한 최첨단 진공기술 제품을 점점 더 많이 제공하면서 이러한 노력을 계속해서 이어 나가고 있습니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수천 명의 최종사용자 및 기계생산자를 도와 에너지-효율성, 생산성 및작업환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 자동화 및 로봇분야, 고성장 부문과 지역들을 목표로 하여 지속적인 기술개발을 통하여 파이아브(Piab)의 비전인 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의