Feedback

언어 선택

닫기

라자냐를 핸들링하는 진공 패드

주문 제작된 진공 패드가 잘 부서지기 쉬운 라자냐(납작하고 큰 파스타)를 이송

날짜 2017-12-18

얇은 파스타 시트를 핸들링할 수 있는 식품전용으로 승인된 진공 패드는 파이아브(Piab)의 진공 전문 기술을 선보입니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 라자냐 또는 매우 얇은 크래커 빵 조각에 사용된 파스타와 같은 얇고 부서지기 쉬운 음식물을 다루기 위해 특별히 고안된 진공 패드를 소개합니다. 주문 제작된 솔루션인 F-BXT 진공 패드는 식품전용으로 승인 받았으며 길고 가느다란 립을 사용하여 깨지기 쉬운 파스타 시트를 특별하게 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다. 식품 접촉에 대한 승인을 받음으로써, 예를 들면, 라자냐 시트 또는 유사 품목 등의 이송에서 안전하고 위생적인 자동화 공정을 보장합니다.

파이아브(Piab)의 숙련된 설계팀이 개발한 F-BXT 진공 패드는 먼지 및 오염 물질이 머무를 수 있는 공간이 없으며 깨끗하게 유지하기가 쉽습니다. 분해할 필요없이 바로 현장에서 세척될 수 있습니다. 식품 접촉을 위해 승인된 실리콘으로 제작된 진공 패드는 가장 엄격한 위생 기준을 충족합니다. FDA 및 EU 1935 규정을 준수하는 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 재질의 식품 등급 피팅이 제공됩니다.

검출 가능한 파란색의 진공 패드는 식품 산업이 선호하는 육안 검사 시스템에 사용하기에 적합합니다.  진공 패드와 그 부속품은 또한 시중에서 판매되는 금속 탐지기에 검출됩니다. 2 ½ 깔때기 모양의 벨로즈와 큰 진공흡입유량의 오리피스가 있는 안정된 몸체의 결합으로 고속 및 빠른 가속 시스템에서도 제품을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

파이아브(Piab)의 광범위한 식품 접촉 승인된 진공 패드는 다른 진공 패드와 마찬가지로 F-BXT 진공 패드는 진공 이젝터 또는 로봇의 최종 작용체(end-of-arm) 등에서 값 비싸고 성가신 스프링 브라켓/플런저 등이 필요 없으므로 설치가 간단하고 저렴합니다.

진공 기반 자동화에 중점을 둔 파이아브(Piab)는 표준 및 응용 분야별 및 산업별 진공 패드로 광범위한 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 진공 엔지니어링 스태프는 주문 제작형 진공 패드 솔루션을 제공할 수 있는 숙련된 디자이너 팀을 보유하고 있습니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동화 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계에 직접 통합할 수 있습니다. 이를 통해 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계가 가능해집니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체와 전략적으로 중요한 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 거의 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의