Feedback

언어 선택

닫기

목재 제품을 다루는 키노스(Kenos®) 진공 그립퍼

숲에서 가구까지 - 키노스(Kenos®) 그립퍼로 목재를 안전하게 이송

날짜 2017-05-23

처리되지 않은 나무 줄기에서부터 훌륭한 가구가 나오기 까지 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 스펀지 폼 패드 진공 그립퍼는 부드럽지만 단단한 그립으로 나무 재목 및 목재 제품을 안전하게 자동 핸들링합니다. 두 가지 모델과 맞춤형 디자인은 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.

목재 및 목재 가공 산업은 다각적이며 다양한 제품으로 특히 까다로운 고객입니다. 그러나 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 그립퍼는 유연성과 정밀성을 모두 제공하면서 종종 특정하지만 때로는 상반되는 업계 요구사항을 충족시키기 위해 특별히 개발되었습니다.

견고한 그립을 위한 스펀지 그립

그립퍼는 다양한 표면을 단단히 고정할 수 있는 조절가능한 그립용 특수 스펀지 패드를 사용합니다. 스펀지 패드는 가구 부품이나 재단되지 않은 거치른 표면을 감싸안으며 물체를 둘러쌉니다.

EPDM (에틸렌 프로필렌 디엔 단량체) 고무로 제작된 스펀지 폼 패드는 두께가 10mm에서 최대 40mm까지 가능합니다. 패드가 두꺼울수록 간격이나 홈과 같은 표면 변화를 보정할 수 있습니다.

중량을 위한 중부하 모델...

KHVG(Kenos® Heavy Vacuum Gripper )는 임업 산업 및 제재소에서 특히 많이 발견되는 가장 무거운 목재 제품을 핸들링할 수 있습니다. 처리되지 않은 목재를 단단히 고정시키는 것외에도, 목재, 무거운 판자 및 기타 건축 자재의 전체를 들어 올려 이송할 수 있습니다..

매우 두꺼운 층의 스펀지 패드가 장착된 중부하 작업 그립퍼는 고르지 않은, 꼬인 또는 구부러진 나무 부분을 다룰 때 특히 적합합니다. 두께뿐만 아니라 스펀지 폼 패드의 다른 수치를 고객의 요구에 맞게 조정할 수 있기 때문에 그립퍼는 모든 형태, 크기 또는 무게로 완벽할 수 있습니다.

...그리고 거친 환경

중부하 작업용 KHVG 모델은 까다로운 거친 환경에서도 견딜 수 있습니다. 숲의 바닥에서 들어 올려지는 나무 목재는 흙이나 진흙으로 덮일 수 있으며, 제재소는 먼지가 많은 장소입니다. 이러한 환경에서 작동하는 진공 핸들링 시스템은 견고하고 유지보수가 용이해야 합니다.

이러한 이유로 KHVG 모델에는 일반적으로 외부 진공 발생기로 작동하는 사이드 채널 블로워가 장착되어 있습니다. 외부 진공 발생기는 일반적으로 막힘이나 쌓임으로 인한 시스템 고장의 위험을 피하면서 강도 높은 먼지와 오염에 대처할 수 있습니다. 이 선택 사항은 많은 진공흡입유량과 낮은 진공도가 필요한 응용 분야에 유용할 수 있습니다.

진공 이젝터는 에너지 효율성 제공

먼지와 오염이 문제가 되지 않는 곳에서는 그립퍼는 파이아브(Piab)의 에너지 효율적인 코악스(COAX®) 진공 이젝터를 장착할 수 있습니다. 이를 통해 흡입력을 최적화하여 에너지 및 비용을 절감할 수 있습니다.

이 선택 사항은 가구 공장이나 창고와 같이 덜 거치른 환경에서 경량 작업 전용 그립퍼 모델인 KVG(Kenos® Vacuum Gripper)의 일반적인 선택 사항입니다. KVG는 팔레트에서 표준 적재 및 하역 작업에 선호되는 모델입니다.

조심스럽게 다루어지는 가구 부품

키노스(Kenos®) 진공 그립퍼는 MDF 보드 또는 다른 기계 또는 생산 단계 (예: 절단, 접착 또는 적층 등) 사이에서 부품을 이송하는 데 이상적인 장치입니다. 접합된 조각은 필요한 주의를 기울여 핸들링됩니다. 견고한 그립에 물건을 고정시킬 수 있을뿐만 아니라 스펀지 폼 패드는 긁힘 및 기타 손상을 방지하는 보호층 역활을 합니다.

또한, 그립퍼의 스펀지 폼 패드를 사용하여 다양한 크기의 물체를 안전하게 들어 올릴 수 있습니다. 크기가 다른 부품과 관련된 작업간에 시스템을 재설정할 필요가 없습니다. 이를 통해 생산 절차를 보다 생산적으로 만들어 시간과 비용을 절약할 수 있는 유연한 시스템을 구현할 수 있습니다.

유연성을 더해주는 모듈형 디자인

키노스(Kenos®) 진공 그립퍼는 모듈식 설계로 유연성을 제공합니다. 스펀지 폼 패드 그립퍼는 쉽게 확장 가능하며 표준 모델에서는 각 그립퍼가 1~4개의 이젝터 카트리지가 장착됩니다. 그러나 필요한 경우 더 많은 카트리지를 추가할 수 있습니다. 확장 작업은 광범위한 작업이 필요하지 않습니다. 각 카트리지는 단 하나의 나사로 고정되어 있습니다. 

그립퍼의 유연성은 흡입 유량을 제어하는 방법으로 또한 확장됩니다. 키노스(Kenos®) 진공 그립퍼는 광범위한 응용 분야에 적합한 두가지 기술로 제공됩니다..

흡입 유량 제어 선택

그립퍼가 전체 스펀지 패드 영역을 덮는 대형 판자를 핸들링하는 용도로만 사용되는 경우 간단한 유량 감소 기술을 사용하여 진공을 제어할 수 있습니다. 대형 판자는 스펀지 폼 패드의 모든 공기 구멍을  덮을 수 있으므로 더 이상의 고급 기술의 제어 기술이 필요하지 않습니다. 스펀지 폼 패드의 구멍 크기는 특정 용도에 맞게 흐름을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 구멍의 크기는 0.6mm 에서 2mm 까지 다양합니다.

보다 유연하고 작고 큰 물체를 핸들링할 수 있어야 하는 그립퍼는 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 이것들은 특정 물체에 의해 구멍을 막아 진공 누출을 제거합니다. 체크 밸브는 작은 볼을 기반으로 하기 때문에, 이 선택 사항은 수평 응용에서 잘 작동하지만 45도 각도에서 작동하는 그립퍼에서도 사용할 수 있습니다.

키노스(Kenos®) 진공 그립퍼의 체크 밸브는 많은 경쟁 업체가 사용하는 플라스틱 볼이 아닌 스테인레스 스틸로 만들어진 볼을 사용합니다. 플라스틱 볼은 정확하지 않고 온도 및 습기와 같은 환경조건으로 인해 손상되기 쉽습니다.

쉬운 관리

키노스(Kenos®) 진공 그립퍼는 유지 보수가 쉽습니다. 매우 먼지가 많거나 오염이 많은 응용 분야의 경우 스펀지 폼 패드와 진공 이젝터 사이에 필터를 장착하여 또하나의 보호 장치를 제공하고 불필요한 유지 보수 작업을 피할 수 있습니다.

스펀지 폼 패드의 수명은 용도에 따라 다릅니다. 그러나 고객은 일반적으로 스펀지 폼 패드가 6개월에서 1년 사이까지 지속됨을 발견합니다. 스펀지 폼 패드는 그립퍼에 붙어 있으며 쉽게 제거되고 마모시 쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 간단한 과정은 정지시간을 최소화할 수 있습니다.

교체용 스펀지 폼 패드 및 필터를 포함한 스페어 부품은 경쟁력있는 가격으로 제공됩니다.

목재 제품을 더 안전하게 핸들링하고 싶으십니까?

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의