アイテム番号: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC™ Neo InlineはCOAX®テクノロジーに基づくエア駆動真空ポンプで、パワフルで信頼性の高い性能を保証します。排気方向が真空ポートの反対側にあるインラインデザインにより、プロファイルへの取り付けが容易で、EOATやロボットシステムとのシームレスな統合が可能です。そのモジュール性により、適応性、柔軟な設置、ユーザーフレンドリーなメンテナンスが可能で、多様なアプリケーションの要件に対応します。ワークのリーク度合いに適した省エネ機能をオプションで追加することにより、望ましい真空性能を維持しながらエネルギー効率に優れた運転を実現します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 柔軟な設置が可能なインライン設計は、真空ポートの反対側に排気口が付いています。これにより、例えばプロファイルへのフラッシュマウントやアームエンドツール(EOAT)ロボットシステムへの統合が容易になります。複数のマウンティングオプションが利用可能です。
- 多様な真空性能:選択したCOAX® の種類と本数によって、真空性能が変わります(大きな初期流量タイプ、高真空タイプ、低供給圧対応タイプなど)。
- 構成可能なデザインにより、ニーズに合わせて柔軟に機能をカスタマイズすることが可能です。接続口のレイアウトパターンや、シールの材質(NBR、FKM、EPDM)などを選択できる他、様々なアクセサリーをご用意しています。
- ユーザーフレンドリーなメンテナンス は、モジュール式のデザインによって実現しています。バルブの使用箇所がまとめられていること、容易にエジェクターが交換可能であることで、メンテナンス時間が短縮され、ダウンタイム削減に貢献します。インラインデザインは、メンテナンス作業中の迅速なアクセスを容易にするために、マウンティングオプションをさらにサポートします。
- 軽量・小型設計により、狭いスペースに収まり、EOATへのダイレクトマウントが可能です。
- エコ意識のあるデザイン:プラスチック部品にバイオベースまたはリサイクル素材を使用し、頑丈さと耐久性を損なうことなく、CO2 排出量を最小限に抑えます。
- エネルギー効率に優れたオペレーション を実現するために、ワークのリーク度合いに応じた省エネ機能オプションを利用することが可能です。
- 現在だけでなく、将来のアプリケーションニーズにも適応できるよう、多様なアクセサリーが用意されており、ポンプをアップグレードできる設計になっています。