アイテム番号: Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector (MCE) は、複数の独立した真空回路を備えた、圧縮空気駆動の単段エジェクターです。各チャネルはそれぞれノズルを持っているため、持ち上げるワークに実際に接触しているチャネルの数に関わらず、すべてのチャネルで真空が維持されます。より高い安全性が求められる場合には、真空保持バルブを追加することができます。これらの特長により、MCE は金属成形機のワーク出し入れなどの用途に適しています。MCEは、特許取得済みのモニタリングシステムAMS(AVAC Monitoring System)を搭載可能です。これにより、リークのないアプリケーションにおける全てのチャンネルを同時分析することが可能になります。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 分離された真空回路で安全なオペレーションを実現します。
- 一体型のリリース機能で迅速なリリースを実現します。
- 特許取得済みかつ、Blechexpo 2017で表彰された監視システム「AMS」。
- 真空保持バルブ付きも選択可能です。
- 直列接続(カスケード)が可能で、設置およびメンテナンスが容易です。
- 設置とメンテナンスが容易です。