アイテム番号: Dual Function Ejector DFE
デュアルファンクションエジェクター - DFE
DFEはコンパクトでモジュール式の真空ポンプで、高い耐久性を誇ります。エア駆動の1工程式エジェクターは、真空オン/オフとブローオフの2つの電動バルブにより、2つの機能を備えています。DFEは、粉塵の多い工程や、ガラスやシートメタルのリフティングやリリースのような密閉されたアプリケーションに適しています。DFEは構成可能で、いくつかのニーズにフィッティングさせることができる。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- エジェクター本体はアルミ製で、コンパクトで頑丈なデザインです。
- 真空オン/オフ制御用の一体型電動バルブを搭載可能です。
- ブローオフ機能用の一体型電動バルブ付きも選択可能です。
- ワークのより安全なハンドリングや外部省エネソリューションを可能にする内蔵真空チェックバルブ付きも選択可能です。
- 電気接続方法によりIP54またはIP65に対応します。
- マニホールドアクセサリーを使用することで最大5台までマニホールド可能です。共通の圧縮空気供給を通じてユニット同士を接続することが可能です。
- 様々なノズルサイズが用意されており、幅広い真空流量性能に対応します。