piPUMP 23 - 1
アイテム番号: piPUMP 23

piPUMP 23

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 高性能プラスチック部品を採用した、軽量でパワフルな真空ポンプです。
  • エネルギー消費量と寸法に対して、大きな真空流量を実現します。
  • piPUMP 23は、お客様の具体的なニーズに合わせてポンプを構成・カスタマイズできる、無限の可能性を秘めたモジュール式プラットフォームを提供します。
  • piPUMP 23は、最大4台のポンプをスタックして構成可能です。
  • 増幅ブローオフ(オプション)による効率的なブローオフ。
  • 真空逆止弁(オプション)。
  • 統合された洗浄可能な真空フィルター(オプション)により、高い信頼性を実現。
  • ブローオフチェックバルブが含まれます。