Multi Circuit Ejector(MCE)は空気駆動式のシングルステージエジェクターで、複数の独立した真空回路を備えています。各チャンネルが独自のノズルを備えているため、一部のカップがワークと接触していない状態でも、真空状態を維持できます。高い安全性が求められる場合は、真空保持バルブ付きを選択可能です。このような機能を備えていることから、MCEは金属成形機の金属板のハンドリング用途などに適しています。 MCEは、特許取得済みのモニタリングシステムAMS(AVAC Monitoring System)を搭載可能です。これにより、リークのないアプリケーションにおける全てのチャンネルを同時分析することが可能になります。
詳細を見る 折りたたむThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?