新製品 : piCLASSIC™ Neo
Piabの多段式COAX®技術を採用した、コンパクトかつ構成自在な真空ポンプです。信頼性の高い性能、メンテナンスの容易さ、省エネ運転で、サステナブルな製造現場の実現に貢献します。
あらゆる産業に対応するスマートな自動化
Piabは世界中の様々な業界に、生産性と持続可能性を高める効率的な真空技術を提供します。
自動化を支える革新的な製品
当社の真空技術により、精密なハンドリング、効率的な搬送、自動化システム全体でのインテリジェントな連携が可能になります。
お客様の用途に合った製品を見つけてください。
Piabは、先進技術やイノベーション、そして未来の製品開発に注力し、現在だけでなく将来の課題解決もお手伝いします。お客様の次なる自動化への一歩を、私たちがサポート致します。お気軽にご相談ください。


独自の真空システムを設計する
OVM Pro 3Dは、物理的な導入前に仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、最適化できるツールです。Piabの豊富な真空ポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーを活用して、ログインして独自のアプリケーションを作成しましょう。
今後のイベント
最新ニュース
Product news
2026/03/17
Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。

Product news
2026/03/16
Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

Product news
2026/02/20
次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します
ピアブ真空搬送は、既存および今後のシステムを次世代ポンプに対応させるよう設計された、サイズ21および33のpiFLOW®p/t/fcコンベア用次世代対応カバーを新たに導入します。これらのアップデートされたカバーにより、現在のセットアップをそのまま稼働させ続けながら、将来のパフォーマンス向上やメンテナンス性向上のアップグレードに向けてシームレスに準備を整えることができます。

登録する
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。