piCLASSIC™ Neo

パワフルで効率的、そしてフレキシブルなエア駆動真空ポンプ。現代の産業ニーズに対応するよう設計されています。

piCLASSIC™ Neoは、次世代の真空ポンプです。Piabの革新的なマルチステージCOAX® テクノロジーに基づき、さまざまな産業用途で信頼性の高い性能を発揮します。piCLASSIC™ Neoは、そのコンパクトな設計とカスタマイズ可能なデザインにより、高い適応性を持ち、柔軟な設置が可能です。メンテナンスもユーザーフレンドリーな設計となっております。この製品は、信頼性の高い持続可能な製造を目指して設計されており、エコデザインの原則に従っています。さらに、省エネ機能を追加することで、効率的な運転と圧縮空気使用量を最小限に抑えられます。

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

すべての製品とアクセサリー

6製品

特徴
 

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo 標準的なポートレイアウトです。同じ側面からすべてのポートにアクセスが可能です。また、別の側面には代替の圧縮空気ポートも備えています。

構成

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inlineeは、排気ポートが真空ポートの反対側に配置され ており、プロファイルにフラッシュマウントすることが可能です。この設計 により、特にアームエンドツール(EOAT)やロボットアプリケーションに適 しています。

構成

tool-icon
主要部品に容易にアクセス

smile-icon
メンテナンスが簡単

settings-icon
柔軟な設置オプション

sliders-icon
豊富なアクセサリー

迅速な設置。容易なメンテナンス。

piCLASSIC™ Neoは、迅速なメンテナンスと長期間の信頼性を実現するように設計されています。モジュール設計により、主要部品に簡単にアクセスできるため、メンテナンスが簡素化され、ダウンタイムが短縮できます。

piCLASSIC™ Neoの設置とメンテナンスは簡単です。このポンプはマルチインターフェースとアクセサリーオプションにより、様々なシステムに容易に組み込むことができます。また、真空カートリッジの交換が容易で、バルブ・インターフェースも集中しているため、長期にわたってスムーズな運転を維持できます。新型のCOAX®カートリッジデザインは、ポンプユニット全体を分解することなく、各カートリッジを取り出して個別に洗浄することが可能です。piCLASSIC™ Neoはメンテナンスを効率化することで、お客様が

多様なアクセサリーとオプションにより、導入後もポンプをアップグレードすることも可能です。piCLASSIC™ Neoは、ビジネスの成長や未来のニーズにも適応できるように設計されています。

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • 幅広い用途に対応する汎用性の高い真空性能を発揮。
  • マニホールド式設計により、用途に合わせて仕様の構成が可能。
  • ユーザーフレンドリーなメンテナンスと柔軟な設置が可能。
  • 設置面積が小さく、狭いスペースにも設置可能。
  • オプションの省エネ機能により、効率的な運転を実現。

サステナビリティ

環境に配慮した設計

「piCLASSIC™ Neo は、現在だけでなく、未来のニーズにも対応できるよう設計されています。お客様のサステナブルな生産プロセスの実現に貢献致します。」

Piab真空オートメーション事業部プロダクトマネージャー、Christina Storckenfeldt

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

エネルギーの使用量を最適化

piCLASSIC™ Neoの完全空圧式省エネ機能は、エネルギー効率に優れたコスト意識の高いオペレーションに貢献します。

省エネ機能(密閉性の高いワーク用): piSAVE®ESSは、金属、ガラス、プラスチックなど、リークしないワークを扱う場合に適した省エネ機能です。

省エネ機能(多孔質ワーク用): piSAVE®ESLは、段ボール、布地、袋、MDF板、木材など、リークするワークを扱う場合に推奨される省エネ機能です。

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

真空技術についての詳細や、お客様のシステムにそれがどのように活用いただけるのか、または弊社のオートメーションスペシャリストからの一般的なアドバイスが必要であれば、フォームに入力してください。

Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい