新製品 : piCLASSIC™ Neo
Piabの多段式COAX®技術を採用した、コンパクトかつ構成自在な真空ポンプです。信頼性の高い性能、メンテナンスの容易さ、省エネ運転で、サステナブルな製造現場の実現に貢献します。
あらゆる産業に対応するスマートな自動化
Piabは世界中の様々な業界に、生産性と持続可能性を高める効率的な真空技術を提供します。
自動化を支える革新的な製品
当社の真空技術により、精密なハンドリング、効率的な搬送、自動化システム全体でのインテリジェントな連携が可能になります。
お客様の用途に合った製品を見つけてください。
Piabは、先進技術やイノベーション、そして未来の製品開発に注力し、現在だけでなく将来の課題解決もお手伝いします。お客様の次なる自動化への一歩を、私たちがサポート致します。お気軽にご相談ください。


独自の真空システムを設計する
OVM Pro 3Dは、物理的な導入前に仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、最適化できるツールです。Piabの豊富な真空ポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーを活用して、ログインして独自のアプリケーションを作成しましょう。
今後のイベント
最新ニュース
Product news
2026/02/17
BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab group news
2025/12/17
ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター(ESU)は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。この移転は、卓越した運用、持続可能性、および強化された顧客サービスに対する私たちの継続的なコミットメントにおける重要な節目となります。

Product news
2025/11/17
Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化
Kenos®は、KVG150 Eシリーズのラインナップを拡大し、従来のフォームタイプ「KVG150F」に加えて、新たにサクションカップ付きの「KVG150C」を提供開始します。これら2つの製品群は、さまざまな業界で、これまでにない柔軟性や省エネ性、使いやすさを実現します。

登録する
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。