真空技術による洗練されたオートメーション
ピアブの真空駆動ハンドリングシステムとロボットツールは、世界中のあらゆる産業分野で利用されています。私たちのカスタマイズソリューションは、生産プロセスで扱うワークの形状、重さ、サイズ、ランクに関わらず、原材料の取り扱いから組み立て、分類、包装まで、広範囲のアプリケーションをサポートします。

生産性

ピアブの真空駆動ソリューションは、手作業を大幅に削減し、生産性の向上、一貫したパフォーマンス、そして品質基準の維持に貢献します。

柔軟性

真空駆動システムを使用することで、重量のある粉末や穀物などを取り扱う現場などにおける危険な作業を減らし、安全な作業環境を実現します。

サステナビリティ

Piabの真空システムは、その技術と設計により、長い耐用年数と最小限のメンテナンス、低エネルギー消費を実現し、環境保護に貢献します。
お客様の業界は何でしょうか?
COAX® - 優れた真空エジェクター
Piabが発明したCOAX®技術は世界的に評価されており、このCOAX®エジェクターを採用したシステムは、従来の真空システムよりも3倍の真空流量を提供し、サイクル速度の向上とエネルギー消費の削減を可能にします。弊社の真空ポンプは、主にこのエジェクター技術を採用しています。

真空オートメーション部門
Piab真空オートメーション部門は、すべての産業分野において生産性、安全性、効率性を向上させる真空技術とロボットツールのグローバルリーダーです。スタンダード製品とカスタマイズソリューションの組み合わせにより、エネルギー消費量と材料ロスを最小限に抑えた安全な作業環境を実現します。
詳細を見る
独自の真空システムの設計
OVM Pro 3Dを使用することで、現場で実装する前に、仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、改良することができます。ログインして、Piabの豊富な真空エジェクターポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティングおよびアクセサリー使用して、独自のアプリケーションを作成してください。
OVM Pro 3Dへ
製品をあなたのニーズに合わせて構成します。
Piabの製品コンフィギュレーターは、お客様にとって効果的なツールです。このツールは、情報豊富なテキスト、画像、機能を用いたガイド付き体験を通じて、製品選択プロセスを効率化するよう設計されています。製品の検索やカスタマイズから見積もりや注文へのスムーズな移行が可能です。
コンフィグレーター
真空輸送の利点
真空輸送が粉末、顆粒、小部品を移動する仕組みを確認する。これらのソリューションが、スクリューコンベヤー(オーガー)、バケットエレベーター、ベルトコンベヤーなどの機械的輸送オプションと比較してどのようなものかを学ぶ。
詳細を見る最新ニュース
DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上

範囲の拡張:Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

BXPシリーズに新サイズ登場:6mmと8mm


登録する
弊社の全てのコンテンツを利用するには、無料のアカウント登録が必要です。
- CAD ファイル
- 製品の利用可能性
- データシート
- 見積りを依頼する
- マニュアル
- 見積りを依頼する
- ホワイトペーパー