Numero dell'articolo: 9909465
23 Varianti
Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
Le ventose piatte HNBR di Piab sono progettate per una movimentazione ad alte prestazioni in ambienti difficili. Costruite in HNBR, offrono una movimentazione priva di aloni e un'eccezionale resistenza a calore, olio e sostanze chimiche. Il design piano garantisce una presa sicura e stabile, rendendole perfette per le applicazioni automotive e industriali pesanti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0108166
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150038T
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108182
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108183
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108185
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108187
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128158
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906576
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909465
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909460
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128159
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108181
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909462
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909463
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108184
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9909461
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108186
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzata in HNBR ad alte prestazioni e non lascia segni
- Eccellente resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
- Design piano per una manipolazione sicura e stabile
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
- Presa affidabile su superfici lisce
- Ideale per l'industria automotive e per i lavori pesanti