Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Numero dell'articolo: 0128158
23 Varianti

Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter

Le ventose piatte HNBR di Piab sono progettate per una movimentazione ad alte prestazioni in ambienti difficili. Costruite in HNBR, offrono una movimentazione priva di aloni e un'eccezionale resistenza a calore, olio e sostanze chimiche. Il design piano garantisce una presa sicura e stabile, rendendole perfette per le applicazioni automotive e industriali pesanti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

50 mm
Numero dell'articolo: 0108166
75 mm
Numero dell'articolo: 0128158

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150131T
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150038T
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108182
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108183
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108185
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128158
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906576
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909460
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128159
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108181
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128156
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9909461
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108186
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzata in HNBR ad alte prestazioni e non lascia segni
  • Eccellente resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
  • Design piano per una manipolazione sicura e stabile
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Presa affidabile su superfici lisce
  • Ideale per l'industria automotive e per i lavori pesanti