Numero dell'articolo: 0108181
23 Varianti
Ventosa F50-2 HNBR, 1/8" NPSF femmina
Le ventose piatte HNBR di Piab sono progettate per una movimentazione ad alte prestazioni in ambienti difficili. Costruite in HNBR, offrono una movimentazione priva di aloni e un'eccezionale resistenza a calore, olio e sostanze chimiche. Il design piano garantisce una presa sicura e stabile, rendendole perfette per le applicazioni automotive e industriali pesanti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0108166
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150038T
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108182
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108183
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108185
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108187
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128158
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906576
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909465
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909460
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128159
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108181
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909462
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909463
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108184
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9909461
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108186
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzata in HNBR ad alte prestazioni e non lascia segni
- Eccellente resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
- Design piano per una manipolazione sicura e stabile
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
- Presa affidabile su superfici lisce
- Ideale per l'industria automotive e per i lavori pesanti