Sfasamento
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize - 1
Numero dell'articolo: piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
6 Varianti

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Varianti

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize

Caratteristiche

  • Regolatore di pressione proporzionale controllato dal vuoto (modulo integrato per piCLASSIC), una funzione completamente pneumatica
  • La pressione di alimentazione della pompa piCLASSIC è regolata automaticamente e controllata per mantenere il livello di vuoto impostato. L’aria compressa/energia usata èmantenuta al minimo per ogni applicazione (optimized).
  • Consigliata per risparmiare energia in applicazioni a tenuta e in perdita e assicurare il corretto livello di vuoto.
  • Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
  • La cartuccia Si garantisce una elevata portata.
  • Porta di lettura con filtro
  • Disponibili diverse connessioni filettate e ad innesto da scegliere
  • Il piSAVE® optimize fornisce aria compressa alla massima pressione alla pompa piCLASSIC fino a quando il livello di vuoto viene raggiunto.