Mini X5L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR - 1
Numero dell'articolo: 3222127
3 Varianti

Mini X5L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Mini X5L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR
    3222127
  • Mini X5L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Caratteristiche

  • Livello di vuoto "eXtra", fino a 93 -kPa
  • Dimensioni e peso ridotti
  • Adatta per manipolazione di oggetti non porosi o applicazioni a tenuta