Nuovo
piCLASSIC™ Neo - 1
Nuovo
piCLASSIC™ Neo - 2
Nuovo
piCLASSIC™ Neo - 3
Numero dell'articolo: piCLASSIC Neo

piCLASSIC™ Neo

piCLASSIC™ Neo è una pompa per vuoto ad aria compressa basata sulla tecnologia COAX®, che garantisce prestazioni potenti e affidabili.Il suo ingombro ridotto e il suo design modulare assicurano adattabilità, installazioni flessibili e manutenzione semplice, soddisfacendo le diverse esigenze applicative.Realizzata con materiali sostenibili di prima qualità e con funzioni opzionali di risparmio energetico per il trattamento di materiali porosi o sigillati, garantisce operazioni efficienti dal punto di vista energetico mantenendo le capacità di vuoto desiderate.Ideale per l'imballaggio, i beni di largo consumo, l'elettronica, l'automotive e le applicazioni industriali in generale.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Prestazioni di vuoto variabili in base alla quantità e al tipo di eiettore COAX® selezionato (portata iniziale elevata, vuoto extra profondo o per pressione di alimentazione bassa/fluttuante).
  • Il design configurabile offre un'integrazione senza sforzo con la flessibilità e la personalizzazione delle caratteristiche per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche, come le connessioni e il materiale di tenuta (NBR, FKM, EPDM), oltre a offrire un'ampia gamma di accessori opzionali.
  • Installazione flessibile grazie alle varie opzioni di montaggio e al posizionamento alternativo dell'aria compressa disponibile durante la configurazione.
  • Manutenzione semplice facilitata da un design modulare con interfaccia centralizzata della valvola e facile accesso agli eiettori, che agevola le attività di riparazione e riduce al minimo i tempi di inattività.
  • Design leggero e ingombro ridotto per adattarsi a spazi ristretti.
  • Design eco-compatibile realizzato con materiali a base biologica o riciclati per le parti in plastica, riducendo al minimo l'impronta di CO2 senza compromettere la robustezza e la durata.
  • Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico ottenuto grazie alle funzioni opzionali di risparmio energetico disponibili per la manipolazione di materiali porosi o sigillati.
  • Molteplici accessori e possibilità di aggiornamento per garantire l'adattabilità alle esigenze applicative attuali e future.