Fine serie

Numero dell'articolo: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Varianti
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Varianti
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Caratteristiche
- Dispositivo Energy Saving integrato, consente una elevata riduzione dei consumi di aria compressa.
- Raccomandata per applicazioni a tenuta o con perdite minime.
- Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
- La cartuccia Si garantisce una elevata portata.
- Disponibile nella versione da 1 a 4 cartucce a tre stadi Si32 COAX®.
- Ridotto peso, design modulare configurabile.
- Facilità di smontaggio per manutenzione.