Gomito 90° G1" femmina/40mm connettore tubo flessibile - 1
Gomito 90° G1" femmina/40mm connettore tubo flessibile - 2
Numero dell'articolo: 0249887

Gomito 90° G1" femmina/40mm connettore tubo flessibile

L'adattatore a gomito 90° per piCLASSIC Neo aumenta la flessibilità di installazione per il vuoto o l'aria di scarico e può essere montato su entrambe le porte. È dotato di una doppia connessione opzione con filettatura interna G1”e flangia esterna Ø40 mm . Se montato sulla porta di scarico, un silenziatore può essere montato all'angolo ottimale. In alternativa, è possibile collegare un tubo flessibile alla flangia esterna per convogliare l'aria di scarico secondo le necessità. 
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Interfaccia meccanica compatibile con piCLASSIC Neo porta di scarico e porta di aspirazione per una perfetta integrazione.
  • Opzione di connessione doppia con filettatura interna G1” e flangia esterna Ø40 mm. 
  • 90° curva.
  • Montaggio flessibile in direzione di 90° intervalli.  
  • Posizione regolabile del silenziatore G1” per una direzione ottimale dell'aria di scarico.
  • Semplifica l'installazione per il vuoto o l'aspirazione dell'aria.
  • Consente un collegamento angolare per il vuoto.