Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

image description

Outils pour la manipulation de produits par le vide

Éjecteurs à vide et ventouses pour la manipulation, l'assemblage et l'emballage des produits.

Vers l'automatisation
image description

Déplacez des poudres, des granulés et de petites pièces

Convoyeurs à vide et machines de connexion

Solutions de transport

Automatisation précise grâce à la technologie du vide

Les systèmes de manipulation par le vide et les outils robotiques de Piab sont utilisés dans tous les secteurs industriels du monde. Nos solutions sur mesure prennent en charge des applications allant de la manipulation de matières premières à l'assemblage, au tri et à l'emballage d'objets individuels, indépendamment de leur taille, de leur poids, de leur forme ou de leur rang dans le processus de production.

Icon Productivity Productivité

Les solutions par le vide de Piab réduisent considérablement le travail manuel, ce qui se traduit par une productivité accrue, des performances constantes et le respect des normes de qualité.

Icon Flexibility Flexibilité

Les systèmes alimentés par le vide réduisent les tâches dangereuses et permettent de manipuler en toute sécurité des composants industriels allant des poudres et des grains à des objets individuels de taille et de poids significatifs.

Icon SustainabilityDurabilité

Grâce à leur technologie et à leur conception, les systèmes d'aspiration Piab garantissent une longue durée de vie, une maintenance minimale et une faible consommation d'énergie, ce qui réduit l'impact sur l'environnement.

Quelle est la place de votre entreprise ?

COAX® - Éjecteurs à vide de qualité supérieure

Un système basé sur nos éjecteurs COAX®, mondialement reconnus, fournit un débit de vide trois fois supérieur à celui des systèmes de vide conventionnels, ce qui permet d'augmenter la vitesse du cycle et de réduire la consommation d'énergie. Piab a inventé COAX®, c'est pourquoi nos pompes à vide sont principalement basées sur cette technologie d'éjecteur.

Autres demandes.

Recevez gratuitement les conseils de nos spécialistes de l'automatisation sur la manière d'améliorer et renforcer votre processus.

Votre question

           

Image description

Vacuum Automation Division

Piab Vacuum Automation Division est un leader mondial de la technologie du vide et des outils robotiques pour une productivité, une sécurité et une efficacité accrues dans tous les secteurs industriels. Grâce à une combinaison de produits standardisés et de solutions personnalisées, nous permettons un environnement de travail sécurisé avec une consommation d'énergie et un gaspillage de matériaux minimes.

Explorez

Produits & solutions

Éjecteurs à vide décentralisés

Éjecteurs à vide décentralisés

Éjecteurs et pompes à vide classiques

Éjecteurs et pompes à vide classiques

Éjecteurs à vide décentralisés avec clapet anti-retour de sécurité

Éjecteurs à vide décentralisés avec clapet anti-retour de sécurité

Éjecteur à vide et ventouse combinés (VGS™)

Éjecteur à vide et ventouse combinés (VGS™)

Éjecteurs à vide compacts et empilables

Éjecteurs à vide compacts et empilables

Éjecteurs et pompes à vide résistants aux produits chimiques

Éjecteurs et pompes à vide résistants aux produits chimiques

Intégration personnalisée de la cartouche de l’éjecteur à vide

Intégration personnalisée de la cartouche de l’éjecteur à vide

Concevez votre propre système de vide

Concevez votre propre système de vide

OVM Pro 3D vous permet de concevoir, tester et affiner votre système de vide dans un environnement virtuel avant sa mise en œuvre physique. Connectez-vous et créez une application unique grâce à la vaste gamme de pompes à éjecteur de vide, ventouses, préhenseurs, fixations et accessoires de Piab.

Vers OVM Pro 3D
Configurez le produit salon vos besoins

Configurez le produit salon vos besoins

Le configurateur de produits Piab est un outil efficace pour tous les clients. Il est conçu pour rationaliser le processus de sélection des produits grâce à une expérience guidée soutenue par des textes informatifs, des images et des fonctions. Une transition en douceur de la recherche et de la personnalisation de produits au devis ou à la passation de commande.

Vers le configurateur

 

 

Besoin d'aide dans votre décision?

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons adapter les solutions à vos besoins.

Votre question

Convoyeurs à vide

Convoyeurs à vide

Découvrez comment fonctionne le transport par vide pour déplacer des poudres, des granulés et de petites pièces. Apprenez comment ces solutions se comparent aux options de transport mécanique, telles que les convoyeurs à vis (vis sans fin), les élévateurs à godets et les convoyeurs à bande.

En savoir plus

Dernières nouvelles

Product news
17/06/2025

Élargissement de la plage : Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm. Celles-ci s’ajoutent aux tailles existantes de 26 mm et 33 mm, offrant encore plus de polyvalence et de précision dans la manutention de matériaux délicats dans diverses applications.
Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
Product news
17/06/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP : 6 mm et 8 mm

Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses et non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm, ce qui élargit la plage de diamètres de 6 mm à 110 mm. Ces ajouts améliorent la polyvalence de notre conception modulaire. La gamme BXP excelle dans le levage de matériaux inégaux et poreux tels que le carton, grâce à DURAFLEX®, matériau qui combine l’élasticité du caoutchouc à la résistance à l’usure du polyuréthane, garantissant un levage sans trace.
Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
Product news
13/05/2025

Piab présente la piCLASSIC™ Neo, une nouvelle étape dans la technologie du vide moderne et durable

Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.
Piab présente la piCLASSIC™ Neo
Nouvelles

 

 

Explorez vos options avec Piab

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons adapter les solutions à vos besoins.

Contacter

S'inscrire

Créez votre compte gratuit pour accéder à tous nos contenus

  • Fichiers CAO
  • Disponibilité des produits
  • Données
  • Demander un devis
  • Manuels
  • Demander un devis
  • Livre blanc