piCLASSIC™ Neo

Une pompe à vide pneumatique puissante, efficace et flexible, conçue pour répondre aux besoins de l'industrie moderne.

piCLASSIC™ Neo représente la prochaine étape dans l'évolution des pompes à vide. Basé sur la technologie innovante multi-étages COAX® de Piab, il offre des performances fiables dans de nombreuses applications industrielles. Avec son faible encombrement et sa conception configurable, il offre une grande adaptabilité, une installation flexible et une maintenance conviviale. piCLASSIC™ Neo est conçu pour une fabrication fiable et durable, selon les principes de l'éco-conception. Des fonctions supplémentaires d'économie d'énergie garantissent des opérations efficaces et une utilisation minimale de l'air comprimé.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Tous les produits et accessoires

6 produits

Fonctionnalités

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo en version standard avec tous les ports accessibles du même côté, et un autre port d'air comprimé sur le côté, accessible lors de l'installation.

Configurer

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline a l'orifice d'échappement à l'opposé de l'orifice de vide, ce qui permet un montage en affleurement sur les profilés et convient particulièrement aux applications d'outillage en bout de bras (EOAT) et aux applications robotiques.

Configurer

tool-icon
Accès facile aux composants

smile-icon
Entretien
simple

settings-icon
Plusieurs options d'installation

sliders-icon
Large gamme d'accessoires

Rapide à installer. Facile à entretenir.

piCLASSIC™ Neo est conçu pour une maintenance rapide et une fiabilité à long terme. Les composants clés sont facilement accessibles grâce à sa conception modulaire, ce qui simplifie les opérations de maintenance et réduit les temps d'arrêt pour assurer le bon déroulement des opérations.

L'installation et la maintenance de piCLASSIC™ Neo sont simples. Grâce à ses multiples interfaces d'installation et accessoires, la pompe peut facilement s'intégrer à n'importe quel système. L'accès facile aux éjecteurs et à l'interface centralisée des vannes permet également de maintenir un fonctionnement régulier au fil du temps. Grâce à la nouvelle conception des éjecteurs COAX®, chaque éjecteur peut être extrait pour être nettoyé individuellement sans qu'il soit nécessaire de démonter l'ensemble de la pompe. En rendant l'entretien efficace, le piCLASSIC™ Neo aide les fabricants à maintenir des performances de vide constantes avec un minimum d'efforts.

Une sélection variée d'accessoires et d'options de mise à niveau permet d'adapter le système au fil du temps. piCLASSIC™ Neo est conçu pour évoluer avec votre entreprise et vos besoins futurs en matière d'applications.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Performances de vide polyvalentes convenant à une large gamme d'applications.
  • Conception configurable pour une intégration et une adaptabilité sans effort.
  • Entretien facile et installation flexible.
  • Faible encombrement pour s'adapter aux espaces restreints.
  • Fonctionnement économe en énergie grâce à des fonctions d'économie d'énergie en option. 

Durabilité

Ingénierie éco-responsable.

“Nous avons conçu piCLASSIC™ Neo pour répondre non seulement aux exigences de fabrication d'aujourd'hui, mais aussi à celles de demain, en aidant les fabricants à franchir une étape simple vers un processus de production plus durable.”

Christina Storckenfeldt, chef de produit, Piab Vacuum Automation Division

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Optimisation de l'utilisation de l'énergie pour tous les matériaux traités.

Les fonctions d'économie d'énergie supplémentaires et entièrement pneumatiques de piCLASSIC™ Neo contribuent à des opérations plus efficaces en termes d'énergie et de coûts.

Fonction d'économie d'énergie pour les matériaux étanches : piSAVE® ESS est la fonction d'économie d'énergie préférée pour la manipulation de matériaux étanches, tels que le métal, le verre ou le plastique.

Fonction d'économie d'énergie pour les matériaux non étanches : piSAVE® ESL est recommandé lors de la manipulation de matériaux ou d'objets non étanches, tels que le carton, le tissu, les sacs, les panneaux MDF ou le bois.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Remplissez le formulaire pour obtenir plus d’informations sur la technologie du vide et sur la manière dont cela peut améliorer votre processus, ou si vous avez besoin de conseils généraux de la part de nos spécialistes de l’automatisation.

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail