Numéro d'article: 0250287
6 Variantes
Adaptateur pivotant G3/4" cpl - NBR, EPDM, FKM
Les adaptateurs pivotants pour piCLASSIC Neo permettent un positionnement flexible pour les connexions à vide et les connexions d'air d'échappement. .Ils permettent d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, ce qui minimise les temps d'arrêt et les efforts de maintenance. L'adaptateur est rotatif jusqu'à ce qu'il soit fixé avec l'écrou de blocage , facilitant les efforts d'installation dans des espaces restreints ou des systèmes à tuyauterie rigide.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Fonctionnalités
- Fonction rotative / pivotante avant verrouillage pour faciliter le positionnement et l'installation.
- Permet d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, jusqu'à la taille G1" de Piab.
- Disponible en tant qu'adaptateur complet ("cpl") (avec plaque de connexion) ou adaptateur complémentaire ("male") (sans plaque de connexion) pour piCLASSIC Neo.
- "Adaptateur pivotant mâle" est compatible avec le port de vide piCLASSIC Neo lorsque la pompe a été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide.
- "Swivel adapter cpl" peut être monté sur le port de vide piCLASSIC Neo lorsque la pompe n'a pas été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide dans le configurateur piCLASSIC Neo, ou sur n'importe quel port d'échappement piCLASSIC Neo.