Numéro d'article: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline est une pompe à vide pneumatique basée sur la technologie COAX , garantissant des performances puissantes et fiables. La conception Inline, avec une direction d'échappement opposée à l'orifice de vide, permet un montage facile sur les profilés et une intégration transparente avec les systèmes EOAT et robotiques. Sa modularité garantit l'adaptabilité, la flexibilité des installations et la convivialité de la maintenance, ce qui permet de répondre aux diverses exigences des applications. Avec des fonctions d'économie d'énergie optionnelles pour la manipulation de matériaux poreux ou étanches, il assure un fonctionnement économe en énergie, tout en conservant les capacités de vide souhaitées.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception Inline et installation flexible avec la direction d'échappement opposée à l'orifice de vide, permettant par exemple un montage en affleurement sur des profilés ainsi qu'une intégration en douceur avec les systèmes d'outillage en bout de bras (EOAT) et les systèmes robotisés. Plusieurs options de montage et d'installation sont disponibles.
- Des performances de vide variables en fonction de la quantité et du type d'éjecteur COAX® sélectionnés (débit initial élevé, vide très poussé, ou pour une pression d'alimentation faible/fluctuante).
- La conception configurable offre une intégration sans effort avec une flexibilité et une personnalisation des caractéristiques pour répondre aux besoins spécifiques de l'application, tels que les connexions et le matériau d'étanchéité (NBR, FKM, EPDM), ainsi qu'une large gamme d'accessoires en option.
- La maintenance conviviale est facilitée par une conception modulaire avec une interface de vanne centralisée et des éjecteurs facilement accessibles, ce qui facilite les efforts de maintenance et réduit les temps d'arrêt. La conception Inline permet en outre des options de montage pour garantir un accès rapide et sans effort lors des opérations de maintenance.
- La conception légère et le faible encombrement s'adaptent aux espaces restreints et permettent un montage direct sur l'EOAT.
- Conception éco-consciente à partir de matériaux biosourcés ou recyclés pour les pièces en plastique, minimisant l'empreinte CO2 sans compromettre la robustesse et la durabilité.
- Le fonctionnement économe en énergie est obtenu grâce à des fonctions d'économie d'énergie optionnelles disponibles pour la manipulation de matériaux poreux ou étanches.
- Multiples accessoires et possibilités de mise à niveau pour garantir l'adaptabilité aux besoins actuels et futurs des applications.