Numéro d'article: 0249887
Coude 90° G1" femelle/40mm connecteur de tuyau
L'adaptateur coudé 90° ; pour piCLASSIC Neo améliore la flexibilité d'installation pour le vide ou l'air d'échappement et peut être monté sur les deux ports. p>spanIl est doté d'une double connexion avec un filetage interne G1&rdquo ; et une bride externe Ø40 mm  ;. p>spanLorsqu'il est monté sur l'orifice d'échappement, un silencieux peut  ;être monté à l'angle optimal. Alternativement, un tuyau peut être fixé à la bride externe pour évacuer l'air d'échappement selon les besoins.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Interface mécanique compatible avec piCLASSIC Neo port d'échappement et port d'aspiration pour une intégration transparente.
- Option de connexion double avec filetage interne G1&rdquo ; et bride externe Ø40 mm.
- 90° ; plier.
- Direction de montage flexible à intervalles de 90°
- Permet le positionnement réglable du silencieux G1&rdquo ; pour une direction optimale de l'air d'échappement.
- Simplifie l'installation pour le vide ou l'évacuation de l'air vicié.
- Permet un raccordement angulaire à l'aspirateur.