Extensión de ventosa 150, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho - 1
Número de artículo: 0121142
12 Variantes

Extensión de ventosa 150, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Extensión de ventosa 25, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110653
  • Extensión de ventosa 75, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110657
  • Extensión de ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110659
  • Extensión de ventosa 150, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110661
  • Extensión de ventosa 200, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110663
  • Extensión de ventosa 25, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121138
  • Extensión de ventosa 50, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121139
  • Extensión de ventosa 75, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121140
  • Extensión de ventosa 110, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121141
  • Extensión de ventosa 150, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121142
  • Extensión de ventosa 200, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT macho
    0121143
  • Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110655

Características

  • Extensión sólida para montar ventosa.
  • Disponible en varias alturas.
  • Puede ser usado con Ajustador de altura.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.