跳转至内容
创建您的免费账户以访问我们的所有内容!
创建账户
中文(中国)
Piab Group
职业生涯
联系我们
支持
对比
寻找合作伙伴
产品及解决方案
产品及解决方案
真空泵和真空发生器
浏览
分布式真空发生器
带安全检查阀的分布式真空发生器
组合真空发生器和吸盘 (VGS™)
紧凑且可叠加的真空发生器
经典真空发生器和泵
耐化学品真空发生器和泵
定制真空发生器发生管集成
真空发生器和泵配件
吸盘和软爪
浏览
模块化吸盘
软抓具
环形吸盘
椭圆形吸盘
矩形吸盘
吸盘附件
机器人臂端工具 (EOAT) 部件
浏览
汽车冲压车间、车体车间和装配
塑料注塑成型
机器人和 Cobot 抓取解决方案
浏览
合作机器人 (Cobot) 和机器人抓具
Kenos® 真空抓具系统_
定制化解决方案
系统和解决方案配件
浏览
控制阀
压缩空气调节器
传感器和开关
真空过滤器
粉末和大体积物品真空输送机
浏览
piFLOW®p SMART - 自动真空输送解决方案
piFLOW®p - 高要求真空输送
piFLOW®t - 柔和真空输送
piFLOW®am-增材制造真空输送
piFLOW®fc - 重型真空输送
piFLOW®f - 食品级真空输送
piFLOW®i - 工业真空输送
备件和附件
行业
行业
Battery Production
包装
浏览
码垛/卸垛
托盘搬运和定位
衬板进料
托盘和开顶式容器
盒子和容器
包袋、麻袋和捆包
纸箱和托盘,成型和定型
托盘定型,托盘装卸
旋转纸箱进料
箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
拾取、放置和包装盒子、托盘和箱子
直接接触食物
机器人取放和包装
包袋、小袋和软包装处理
包袋和小袋处理
包袋和小袋开口
粉末填充和包装
化工
浏览
干燥剂
向包装机进料
洗涤剂
进料搅拌/混合装置
压片机进料
回收粉末
向包装机进料
汽车
浏览
冲压车间
卸下金属薄板
金属薄板冲压机间输送
金属板生产线末端货架
车身组装
底盘,发动机和行李箱组装
车身和车架组装
封闭件–卷边工位–内部和外部组件
自动码垛、卸货和组装
配件拣选
总装
车门开/关人体工学工具
玻璃组装与安装
气罐组装与安装
外饰件和内饰件的组装
配件拣选
塑料成型车间
塑料零件去浇口
去除塑料零件
定制焊接毛坯
装卸金属板
食品和饮料
浏览
宠物食品
从/向混合和搅拌装置进料
从/向挤出机进料
向包装机进料
回收再利用
方便食品
从/向混合和搅拌装置进料
回收再利用产品
粉末填充和包装
糕点和糖果
直接接触食物分拣
从/向筛分装置进料
从/向混合和搅拌装置进料
从/向压片机进料
回收粉末
将成品送至包装线
烘焙食品
从/向混合和搅拌装置进料
供给调味品和喷淋装置
向包装机进料
产品的回收再利用
直接接触食物分拣
咖啡
将烘焙过的咖啡豆进料至从粉碎和研磨以及从此进料
将生咖啡豆送至烘焙
咖啡包装
回收咖啡豆或粉末
咖啡生产
零食
营养品输送
营养食品
营养品直接分拣
纤维桶的拾取
从/向搅拌机/混合机进料
从/向粉碎和研磨进料
从/向筛分装置进料
通过/从/向金属检测设备输送
从/向胶囊填充进料
从/向包衣机进料
从/向压片机进料
回收粉末
粉末包装
塑料
浏览
注塑成型
去浇口/切割
去除塑料零件
物流与仓储
浏览
电子商务和自动化仓库
订单分拣/箱分拣/随机箱分拣
码垛和卸垛
托盘搬运和定位
衬板进料
托盘和开顶式容器
盒子和容器
包袋、麻袋和捆包
内部物流
订单分拣/箱分拣/随机箱分拣
机器人取放和包装
SMD 卷材处理
装配
增材制造
浏览
金属增材制造
为打印机灌装金属粉末
为筛机或料斗灌装金属粉末
从打印机回收金属粉末
增材制造
制药
浏览
粉末
胶囊填充
从/向筛分装置进料
从/向粉碎和研磨进料
从/向搅拌机/混合机进料
从/向流化干燥床进料
反应釜填充
从/向纤维卷桶输送粉末
回收粉末
粉末包装
片剂和胶囊
从/向压片机或压丸机进料
从/向包衣机进料
从/向胶囊填充进料
向包装机进料
通过/从/向金属检测设备输送
回收物料、片剂和胶囊
我们的技术
我们的技术
气力输送 - 这是什么?
选择合适的真空输送机过滤器
Vacuum technology
下载
我的Piab账户
登录我的Piab
记住我
登录
忘记密码?
创建账户
Menu
Chinese (Simplified, PRC)
产品及解决方案
真空泵和真空发生器
分布式真空发生器
带安全检查阀的分布式真空发生器
组合真空发生器和吸盘 (VGS™)
紧凑且可叠加的真空发生器
经典真空发生器和泵
耐化学品真空发生器和泵
定制真空发生器发生管集成
真空发生器和泵配件
吸盘和软爪
模块化吸盘
软抓具
环形吸盘
椭圆形吸盘
矩形吸盘
吸盘附件
机器人臂端工具 (EOAT) 部件
汽车冲压车间、车体车间和装配
塑料注塑成型
机器人和 Cobot 抓取解决方案
合作机器人 (Cobot) 和机器人抓具
Kenos® 真空抓具系统_
定制化解决方案
系统和解决方案配件
控制阀
压缩空气调节器
传感器和开关
真空过滤器
粉末和大体积物品真空输送机
piFLOW®p SMART - 自动真空输送解决方案
piFLOW®p - 高要求真空输送
piFLOW®t - 柔和真空输送
piFLOW®am-增材制造真空输送
piFLOW®fc - 重型真空输送
piFLOW®f - 食品级真空输送
piFLOW®i - 工业真空输送
备件和附件
行业
Battery Production
包装
码垛/卸垛
托盘搬运和定位
衬板进料
托盘和开顶式容器
盒子和容器
包袋、麻袋和捆包
纸箱和托盘,成型和定型
托盘定型,托盘装卸
旋转纸箱进料
箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
拾取、放置和包装盒子、托盘和箱子
直接接触食物
机器人取放和包装
包袋、小袋和软包装处理
包袋和小袋处理
包袋和小袋开口
粉末填充和包装
化工
干燥剂
向包装机进料
洗涤剂
进料搅拌/混合装置
压片机进料
回收粉末
向包装机进料
汽车
冲压车间
卸下金属薄板
金属薄板冲压机间输送
金属板生产线末端货架
车身组装
底盘,发动机和行李箱组装
车身和车架组装
封闭件–卷边工位–内部和外部组件
自动码垛、卸货和组装
配件拣选
总装
车门开/关人体工学工具
玻璃组装与安装
气罐组装与安装
外饰件和内饰件的组装
配件拣选
塑料成型车间
塑料零件去浇口
去除塑料零件
定制焊接毛坯
装卸金属板
食品和饮料
宠物食品
从/向混合和搅拌装置进料
从/向挤出机进料
向包装机进料
回收再利用
方便食品
从/向混合和搅拌装置进料
回收再利用产品
粉末填充和包装
糕点和糖果
直接接触食物分拣
从/向筛分装置进料
从/向混合和搅拌装置进料
从/向压片机进料
回收粉末
将成品送至包装线
烘焙食品
从/向混合和搅拌装置进料
供给调味品和喷淋装置
向包装机进料
产品的回收再利用
直接接触食物分拣
咖啡
将烘焙过的咖啡豆进料至从粉碎和研磨以及从此进料
将生咖啡豆送至烘焙
咖啡包装
回收咖啡豆或粉末
咖啡生产
零食
营养品输送
营养食品
营养品直接分拣
纤维桶的拾取
从/向搅拌机/混合机进料
从/向粉碎和研磨进料
从/向筛分装置进料
通过/从/向金属检测设备输送
从/向胶囊填充进料
从/向包衣机进料
从/向压片机进料
回收粉末
粉末包装
塑料
注塑成型
去浇口/切割
去除塑料零件
物流与仓储
电子商务和自动化仓库
订单分拣/箱分拣/随机箱分拣
码垛和卸垛
托盘搬运和定位
衬板进料
托盘和开顶式容器
盒子和容器
包袋、麻袋和捆包
内部物流
订单分拣/箱分拣/随机箱分拣
机器人取放和包装
SMD 卷材处理
装配
增材制造
金属增材制造
为打印机灌装金属粉末
为筛机或料斗灌装金属粉末
从打印机回收金属粉末
增材制造
制药
粉末
胶囊填充
从/向筛分装置进料
从/向粉碎和研磨进料
从/向搅拌机/混合机进料
从/向流化干燥床进料
反应釜填充
从/向纤维卷桶输送粉末
回收粉末
粉末包装
片剂和胶囊
从/向压片机或压丸机进料
从/向包衣机进料
从/向胶囊填充进料
向包装机进料
通过/从/向金属检测设备输送
回收物料、片剂和胶囊
我们的技术
气力输送 - 这是什么?
选择合适的真空输送机过滤器
Vacuum technology
下载
Piab Group
职业生涯
联系我们
支持
对比
寻找合作伙伴
查找产品
搜索
主页
产品及解决方案
机器人臂端工具 (EOAT) 部件
塑料注塑成型
浇口铣刀
MR20 Hand Actuated Nipper Body
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214542
4 变量
MR20 Hand Actuated Nipper Body
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214541
MR10 Hand Actuated Nipper Body
对比
0214542
MR20 Hand Actuated Nipper Body
对比
0214543
MR30A Hand Actuated Nipper Body
对比
0214540
MP35A Hand Actuated Nipper Body (Heavy duty)
对比
Show all (4)
Show less
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E16005100
最大重量
260 g
耗气量
230 Nl/s
刀片类别
I
重量
477 g
直径
45 mm
长度
140 mm
螺纹
G 1/4 in
资源
单页
MR20 Hand Actuated Nipper Body
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
产品对比
0
移除所有
对比
Choose your language
americas
US English (United States)
Español (España, internacional)
Português (Brasil)
europe
English (International)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Svenska (Sverige)
русский (Россия)
asia
English (International)
中文(中国)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
无法对比
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?
移除产品
取消
Feedback
reCAPTCHA failed.
向我们发送反馈
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Chat Icon
chat bubble with three dots indicates an agent is available to chat
Up